1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขชิ้นส่วน | ความสูงภายใน | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายใน | ความกว้างภายนอก | รัศมีโค้งงอ | พิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|
C6.29.100.075.17 | 29มม | 35มม | 100 มม | 116มม | 075mm | 22มม |
C6.53.172J.075.3 | 53mm | 67mm | 172mm | 199mm | 075mm | 30mm |
C6 energy chain | Energy chain E6/E6.1 | ท่อลูกฟูก e-skin | Flat cable guide e-skin flat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Class 1 ตามมาตราฐาน EN ISO 14644-1 | การทดสอบคลีนรูมอย่างต่อเนื่องใน igus ที่ผ่านการรับรอง IPA ห้องปฏิบัติการคลีนรูม | ✔ | ✔ | ✔ | ||
หลักการโมดูลาร์/การสร้างบล็อค | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
เติมด่วน เปิดได้ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
ส่งมอบสินค้ารวดเร็ว | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
บำรุงรักษาได้ง่าย | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
พร้อมจัดส่งจากคลังสินค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ย่อได้ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ขยายได้ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
เพิ่มความสามารถในการผลิต | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cost-effective | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีฐานรองรับ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ||
สำหรับการเคลื่อนที่มาก | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
ประหยัดพื้นที่ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
รับน้ำหนักได้ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
รับประกันสูงสุด 4 ปี | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ประหยัดทรัพยากร | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ครบทุกอย่างจากที่เดียว (รางกระดูกงู, สายไฟ, คอนเนคเตอร์) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
หรือคุณสามารถสั่งซื้อแบบแยกส่วนได้ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
การทำงานที่เงียบและราบรื่น | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานออนไลน์ | X | ✔ | X | X | ||
ออกแบบโครงสร้างภายในทางออนไลน์ | X | ✔ | ✔ | X | ||
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้ | ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตหน้าจอแสดงผล อุตสาหกรรมชิ้นส่วนกึ่งตัวนำ ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ หน้าจอแสดงผลของหุ่นยนต์ บรรจุภัณฑ์ | ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสหกรรมชิ้นส่วนกึ่งตัวนำ ผู้ผลิตหน้าจอแสดงผล ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ หน้าจอแสดงผลของหุ่นยนต์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือสำหรับการวาดกราฟ เทคโนโลยีทางการแพทย์ | การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่าย ตัดกระจก อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิตเอฟพีดี ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ AOI | การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C พันธะ เครื่องจ่าย อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิตเอฟพีดี เทคโนโลยีทางการแพทย์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ AOI | ||
ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ |
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.