Assembling single rail with a carriage

Parts list - Microflizz® & required tools

Parts list (with one channel element)
  • Aluminum profile
  • 2 Cover plates
  • 8 Torx screws
  • 4 Cross-head screws
  • 2 Metal pins
  • Preassembled chain with carriage
Tools required for assembly
  • Cross-head screwdriver
  • Torx screwdriver, size 20
  • Plastic and metal hammers
  • Allen key, size 4
1) Fasten "closed" cover plate (A) on outer end of the guide channel (B) with four Torx screws (C)
2) Insert e-chain® with carriage (D) in channel so that the "wings" of the energy chain are guided in the channel
3) Fasten connecting element (E) from above with two cross-head screws
4) Fit "open" cover panel (F) to the other end of the guide channel and fasten with four Torx screws (C)
1) Hammer metal pin (G) into required side of channel with metal hammer
2) Attach connection plate (H) on the same side, push it as far as the middle and fasten with M6 set screw
3) Put feed module (J) in place and fit together with plastic hammer
5) Fit together other channel element(s) (see steps II,1 and II,2) and tighten 2nd screw on connection plate (H)
6) Insert first e-chain® with carriage (D) with the connection element (E) forwards into channel. Please note correct installation direction of the carriage!
7) Insert second energy chain into channel (like II,6)
8) Connect e-chains® with channel element. Align so that the teeth on the strain relief (L) are flush with the inside edge of the channel
9) Connect e-chain® at sides through the channel with four cross-head screws (two each side)
10) Assemble cover plates on both sides ("closed" version)
10) Completely assembled Micro flizz® with several channels and two carriage
Simple assembly of Micro flizz®
Assembly of 2 micro flizz® systems


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH