Swarf-resistant energy chains up to +850°C

No hot swarf melting or embedding into the chain, thanks to igus igumid HT material

igus® energy tubes have been used in areas where swarf occurs for more than 20 years. Some applications, depending on amount, size and temperature of the chips, left burn and melt marks, however. The new igus material igumid HT puts an end to that. This opens new possibilities for replacing more complex and expensive steel energy supplies.

igumid HT in a test

In the test, 20g of hot swarf (200 to 850°C) was brought into contact with different materials. The graphic shows the amount of chips that have burned into the material. Test winner: igumid HT up to 850°C.

igumid HT test The amount (g) of chips that have burned into the material in relation to the temperature
igumid HT test Standard material igumid G: chips remain attached, burn themselves up
igumid HT test The new igumid HT: no swarf remain attached

Recommended energy chains for protection against swarf (chips)

R2.1 series e-chains

R2.1 series e-chains

Cost-effective and stable swarf protection with openable lid

  • Inner height: 26 - 75mm
  • Cost-effective
  • Low noise operation due to integrated brake
Go to R2.1 shop

RX tubes

RX tubes

Extremely swarf-resistant for the use directly in chip areas

  • Inner heights: 42 to 73mm
  • IP tested by TÜV NORD CERT GmbH
  • Round contours mean that chips simply bounce off
To RX tube shop

Further swarf-resistant energy chains

Further swarf-resistant energy chains


 

Overview of other energy chains that work reliably in rough environments where, for example, dust, chips, dirt and other external factors occur.  
Further swarf-resistant energy chains

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH