E2 mini - One- and two-piece - Small up to medium sizes

E2 mini are one-piece or two-piece energy chains, recommended for highly dynamic applications. igus also offers numerous accessories and mounting options. Upgrades to openable versions are available for many types. Different types are interchangeable and can also serve as replacements.
 
► Easy to assemble
► Easy to dismantle
► Space-saving: small inner heights and bend radii
► Smooth running: small pitch for quiet, smooth running

Inner heights from 18 to 41 mm, closed design

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Series 10

Inner height hi: 18mm
Inner widths Bi: 15 - 100mm
Bend radii R: 28 - 180mm
Pitch: 30.5mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Series 11.031

Inner height hi: 23mm
Inner width Bi: 31mm
Bend radii R: 45 - 70mm
Pitch: 30.5mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ Series 11.080

Inner height hi: 28mm
inner width Bi: 80mm
Bend radius R: 38mm
Pitch: 30.5mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Series 11.1/11.2

Inner height hi: 41mm
Inner widths Bi: 15 - 25mm
Bend radii R: 40 - 100mm
Pitch: 30.5mm

Snap-open along inside on one side

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Series 14

Inner height hi: 20mm
Inner widths Bi: 15 - 50mm
Bend radii R: 28 - 125mm
Pitch: 30.5mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ Series B15i

Inner height hi: 17mm
Inner widths Bi: 15 - 100mm
Bend radii R: 38 - 180mm
Pitch: 30.5mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ Series B17i

Inner height hi: 32mm
Inner widths Bi: 15 - 100mm
Bend radii R: 48 - 125mm
Pitch: 30.5mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ Series F17

Inner height hi: 32mm
Inner width Bi: 15mm
Bend radii R: 48m
Pitch: 30.5m

Snap-open along outside on one side

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Series B15

Inner height hi: 17mm
Inner widths Bi: 15 - 100mm
Bend radii R: 38 - 180mm
Pitch: 30.5mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Series B17

Inner height hi: 32mm
Inner widths Bi: 15 - 100mm
Bend radii R: 48 - 125mm
Pitch: 30.5mm

e-chain® selection aids

You can find the right e-chain® quickly by entering concrete parameters and with the aid of a comparison table.

Installation instructions

Joining and separating of chain links

Application examples

Applications in various industrial sectors.


One-/Two-piece e-chain®

Small pitch for silent operation

High torsion resistance

Double stop system and large pins for long service life

Optimized weight/stability ratio

Easy to mount

Manifold interior separation

Typical industrial sectors and applications

Construction machinery

Handling systems

Installation

Packaging machines

Textile machines

Vehicle construction

Wood machines

Glass machines

Machine construction

General mechanical engineering etc.


ESD classification
Special version
Electrically conductive ESD versions upon request
UL94-V2 classification
UL94 -V2
classification
Cleanroom class 1
Cleanroom Class 1
(ISO class 3) for series 10, tested by the Dryden Engineering Company, California

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH