Sound pressure level comparison: E61.29 is the favorite for particularly quiet operation

In many industries, an ever greater significance is ascribed to the sound pressure level of machines. Thus the individual machine elements, also including energy chains, for example, are selected with due consideration of this aspect. Consequently, igus® has now conducted tests to determine which energy chains of the series E6.29 and E61.29 are most suitable for applications where there is sensitivity to the sound pressure level.
 
For this, both chains were moved at 1, 2, 4 and 6 m/s by a tester wearing head hones in accordance with a clock generator.
Sound pressure level test with E6

E6.1 Sound pressure level test 1 m/s: 32 dB(A)
2 m/s: 36 dB(A)
4 m/s: 44 dB(A)
6 m/s: 57 dB(A)

Result:

Compared with E6.29.070.055.0, the E61.20.070.055.0 produces less noise at the same speed.

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง E6 system

System E6: robust, quiet, low vibration, suitable for cleanrooms, ISO Class 1

System E6

E6 in various industries and applications

Do you wish to test a custom application?

We will gladly test your specific application as well. Simply use the contact form on the back!

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH