twisterchain - circular and spiral movements, snap-open along both sides

twisterchain
The twisterchain product line offers a wide range for circular movements and is available in four sizes. Modular in width and radius, therefore flexible in applications where rotary and spiral movements up to 360° and more with high loads and smooth operation are required. The twisterchain applications are available with guide trough, which has the following advantages: guidance of the energy chain, reduced abrasion of the energy chain, optimal operational smoothness, rotation angle up to 360° from stock.
  • Strong, high fill weights, smooth operation, weight-optimised
  • Rotary speeds up to 1m/s and more
  • Circular/spiral movements up to 360° from stock (up to 400° upon request)
  • Cable-friendly, smooth interior crossbars openable along the inner and outer radius
  • Successfully tested for over 1 million cycles in the igus laboratory

twisterchain 3D CAD configurator

Generation of complete twisterchain 3D CAD models.

Application examples

Applications in various industrial sectors and in the igus® test laboratory.

Installation instructions

Assembly of the twisterchain.

Product range

Crossbars removable along the inner and outer radius

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Series TC32

Inner height hi: 32mm
Inner widths Bi: 87.5 - 150mm
Bend radii R: 100 - 250mm
Pitch: 56mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Series TC42

Inner height hi: 42mm
Inner widths Bi: 87.5 - 200mm
Bend radii R: 100 - 250mm
Pitch: 67mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ Series TC56

Inner height hi: 56mm
Inner widths Bi: 125 - 200mm
Bend radii R: 150 - 400mm
Pitch: 91mm

เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ Series 2208

Inner height hi: 28mm
Inner widths Bi: 52.5 - 112.5mm
Bend radii R: 55 - 150mm
Pitch: 44mm

twisterchain general information

In the case of machines that travel in a circular movement both to the left and to the light, the total angle of rotation is calculated by adding the two angles.
AR = outer radius of energy chainX1 = inner mechanical engineeringHF = e-chains height incl. 50mm clearancehi = inner height of energy chain
IR = inner radius of energy chainX2 = outer mechanical engineeringHH = e-chain heightha = outer height energy chain
R = bend radius of energy chainT = pitchK = add-on for bend radiusα = rotation angle

Realised in practice: twisterchain in multiple robots

For the circular movement of the rotary axis of a multiple robot, a twisterchain proves its worth. Here it is used with a rotary movement of 180°. Hoses and cables are safely guided, abrasion is significantly reduced, and operational smoothness increased.

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH