TH3 – First Hygienic Design e-chain®

  • Easy to clean
  • World's first polymer energy chain developed according to "Hygienic Design Guidelines"
  • FDA compliant - with the blue coloured material typical of plastic elements in the food industry (consisting of igumid TH NB for the side parts and igumid TH G for the frames and mounting brackets)
  • Design without bolted connections
  • Good resistance to aggressive cleaning agents and chemicals
  • Rounded edges mean that there are no dead spaces or resulting germ formation
  • No "material on material"
  • No bolted connections
  • Operating temperature -40°C / +70°C
  • Red Dot Award Winner 2017

Typical application areas: Packaging, food and beverage/filling machines, "Wherever the highest hygiene requirements prevail and cables and hoses must be guided safely

TH3 series suitable for the following types of applications:
TH3.25:
Unsupported application ≤ 1.2m, hanging application 6.0m
TH3.45: Unsupported application ≤ 1.5m, hanging application 6.0m
 
Energy chain TH3

Energy chain TH3
Speed FLG/Acceleration FLG:
2m/s/10m/s²             
Energy chain TH3
Temperature:
-40°C/+70°C          
Energy chain TH3
Flammability class: 
VDE 0304 IIC UL94-HB          



Product range:

The energy chain TH3 is available with a choice between two inner heights and four inner widths for each of these heights. The up to four fixed interior segments are possible for both sizes. This means that cables and hoses can be laid completely separately from each other and yet have sufficient gaps for cleaning purposes.

TH3.25.Bi/26.070.8

Energy chain TH3

Series TH3.25

Inner width Bi [mm]:

 

External width Ba [mm]:

 

Bending radius R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Part No. Bi Ba BR Ha Hi H D K
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TH3.25.2/26.070.8 70 86 70 35 25.5 180 110 300 420.28 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TH3.25.3/26.070.8 95 111 70 35 25.5 180 110 300 440.23 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Mounting brackets

A [mm]:

 

Inner width Bi [mm]:

 

External width Ba [mm]:

 


TH3.45.Bi/20.090.8

Energy chain TH3

Series TH3.45

Inner width Bi [mm]:

 

External width Ba [mm]:

 

Bending radius R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Part No. Bi Ba Radius Ha Hi H D K
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TH3.45.2/20.090.8 70 90 90 57 45 250 120 338 870.49 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ TH3.45.3/20.090.8 95 115 90 57 45 250 120 338 881.13 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ TH3.45.5/20.090.8 145 165 90 57 45 250 120 338 901.08 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Mounting bracket

A [mm]:

 

Inner width Bi [mm]:

 

External width Ba [mm]:

 


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH