1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
การกำหนดบทความ | ภาพตัวอย่าง | จำนวน |
---|---|---|
ข้อต่อรางกระดูกงูสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 200mm 300mm 400mm 500mm | E2i.10.40.018/040.0 x 14 ข้อ E2i.10.10.028/065.0 x 20 ข้อ E2i.15.13.048/075.0 x 25 ข้อ E4.21.040.048/120.0 x 23 ข้อ | |
ข้อต่อรางกระดูกงูสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 200mm 300mm 400mm 500mm | E2.100.10.34PZ.A1 x 1 ชุด E2.100.10.34PZ.A1 x 1 ชุด E2.150.13.34PZ.A1 x 1 ชุด E4.210.040.1.12.A x 1 ชุด | |
ตัวคั่นสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 200mm 300mm 400mm 500mm | E2.10.5.1, 1 - 3x ต่อลิงก์ E2.10.5.1, 1 - 3 x ต่อลิงก์ E2.15.5.1, 1 - 3 x ต่อลิงก์ T2111, 1 - 2 x ต่อลิงก์ | |
ตัวแยกสายไฟสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 200mm 300mm 400mm 500mm | บนแท่นยึด บนแท่นยึด บนแท่นยึด T2113.Z x 2 - 4 หน่วย | |
รางนำไม่มีแถบร่อนสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 200mm 300mm 400mm 500mm | IE14.2.200P.XX.01 x 1 หน่วย IE14.2.300P.XX.01 x 1 หน่วย IE14.2.400P.XX.01 x 1 หน่วย IE14.2.500P.XX.01 x 1 หน่วย |