drylin® SHTP - Economical

Features

Solid polymer design

Low weight

cost effective

Corrosion resistant

Available accessories (hand wheel, cursor ...)

Fitting for this articles:


SHTP - Economical

L max.:

 


Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the installation size
2. Selection of the stroke length in mm
3. Selection of the accessory parts

Hint:

Detailed information can be found in the drawings and tables above, as well as in the below-mentioned pages.

drylin® SHTP - complete system

Step 1

Select the installation size of the spindle-lift table.

technical drawing
Installation size:

Dimensions [mm]

Order no. Max. stroke length
[mm]
Weight
[kg]
Additional
per 1000 mm
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Individual price
for base stroke
100 mm
 
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-01-12-AWM (1) 500 0.35 0.011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 5,023.48 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง SHTP-02-12-AWM 500 0.35 0.011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 3,817.83 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 7,976.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 6,771.16 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

(1) Liners and trapezoidal leadscrew nut made of iglidur® J

Order no. lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 Max. stat. load capacity
                  standard     axial [N] radial [N]
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง SHTP-02-12-AWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-02-12-SWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-02-12-EWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-02-12-CWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

*Standard designs without machined spindle end
(1) Liners and trapezoidal leadscrew nut made of iglidur® J


Fitting for this articles:

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง drylin® E - ภาพรวมผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับระบบและกล่องเครื่องมือแบบต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยีการขับเคลื่อน drylin® ที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH