SHT-FF linear module with quick-release

Fast, precise positioning

SHT-FF linear modules with quick release mechanism offer a combination of precise positioning and fast manual adjustment.
  • Aluminium version
  • For quick format adjustments
  • Including self-locking brake
  • Variable stroke length
  • Only recommended for horizontal applications
  • Max. stat. axial load 200N (horizontal mounting position)
  • Max. dynamic. axial load 50N
Linear module with quick-release mechanism
press➔disengage➔move manually➔click into place➔fine-tune

SHT-FF-08

SHT-FF linear module with quick-release mechanism
  • Carriage length: 65mm
  • Maximum stroke length: 300mm
  • Shaft diameter: 8mm
  • SHT-08: max. Axial load: 50N (horizontal installation position)

SHT-FF-12

SHT-FF linear module with quick-release mechanism
  • Carriage length: 85mm
  • Maximum stroke length: 750mm
  • Shaft diameter: 12mm
  • SHT-12: max. axial load: 200N (horizontal mounting position)

The especially lightweight linear module with quick release

SHTP-FF as a lightweight iglidur material model

The SHTP linear module with quick-release mechanism has all the advantages of the aluminium versions, but is significantly lighter because of the polymer designs of the carriages and shaft end supports. A linear module with a stroke length of 100mm weighs only 0.35kg. 
  • Especially lightweight design
  • Variable stroke length
  • Only recommended for horizontal applications
  • Max. stat. axial load 200N
  • Max. dynamic. axial load 50N
Lightweight SHTP-FF linear module of iglidur polymer material

SHT-FF linear module with quick-release mechanism SHT-FF linear module
SHTP-FF SHTP-FF linear module

Part No. A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts tg kt s sk
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 [mm] [mm] [mm] ±0,1    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SHT-12-AWM-FF 85 85 34 70 73 36.5 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-01-12-AWM-FF (1) 85 55 36 70 73 42.5 115 42 2 30 10 6.6 0
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-08-FF 65 65 23 52 55 55 32 1.5 15.5 10 5.5 M6 7 4.2 8
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

(1) Liners and trapezoidal leadscrew nut made of iglidur® J

Part No. sg kq d T l2 d2* ha Max.
stroke length
Weight Weight additional

   
            standard   [mm] [kg] per 100 mm    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SHT-12-AWM-FF M6 6 12 17 TR10x2 18 750 1.1 0.1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHTP-01-12-AWM-FF (1) M6 12 17 TR10x2 18 500 0.35 0.11 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-08-FF M5 4.6 8 6 17 6 13 300 0.35 0.06 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

(1) Liners and trapezoidal leadscrew nut made of iglidur® J

Linear module shop

drylin® linear modules with a single click ...

... order linear modules harnessed, ready to connect, with stroke lengths of 250 and 500mm in the online shop.

  • With lead screw drive or toothed belt drive
  • Two defined stroke lengths for each system
  • Flexible with drive pins for manual and electric operation.  Ready to install with lead screw clamp, position indicator and hand wheel for quickly replicable adjustments 
  • No time-consuming searching and assembly
  • Reduced design effort with PDF and CAD file available in the online shop
To the linear module shop


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH