drylin® SHT V-drive

The DryLin® SHT-WT angular drives offer maximum flexibility in positioning.
Available in two styles:

SHT angular drive - WT-3000

The standard for three dimensions as closed system with aluminium housing.

Flexible adjusting to your installation scenario with continuously variable adjustment (can be oscillated 360°)

Max. torque 3 Nm

Adapter for drylin® spindle clamping and position indicator

Compatible with drylin® SHT/SHTC (installation sizes 12 and 20) and SLW-1040, -1660 and -2080

SHT-30 on request

Hygienic-design- angular drive - WT-1100

Following the idea of “Hygienic Design” the V-drive is available as maintenance-free and washable stainless steel/polymer edition.

Lubricant free

Max. torque 3 Nm

Single parts made of stainless steel

Easy to clean with water

Compatible with drylin® SHTC-20-EWM-HYD

 Part No.IAWL2b1b2b3b4d1sg 
  [mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm] 
 SHT-WT-3000 | 35001:140264842282010M4 Enquiries
 SHT-WT-31001:140264842282012M4 Enquiries
 SHT-WT-3600 | 37001:140264842283012M4 Enquiries
  Part. No. I kt La L2 b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg  
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
  WT-1100 1:1 45 84 26 65 92 8 8 14 25 30 14  Inquiry
Part. No. I AW kt L2 La b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WT-3000 40 26 42 28 20 48 12 M4 9,313.33 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WT-3100 40 26 42 28 20 48 12 M4 9,455.97 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WT-3500 40 26 42 28 20 48 12 M4 9,313.33 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WT-3600 40 26 42 28 30 48 12 M4 9,313.33 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WT-3700 40 26 42 28 30 48 12 M4 9,313.33 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ WT-4000 60 26 51 40 23 52 14 M4 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WT-1100 1:1 4.5 26 84 65 92 8 12 14 25 30 14 13,041.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WT-4100 60 26 51 40 23 52 14 M4 27,579.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WT-4200 60 26 51 40 23 52 14 M4 20,881.93 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WT-4700 60 26 51 40 23 52 14 M4 27,579.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WT-4600 60 26 51 40 33 52 14 M4 27,579.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

More Accessories:


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH