drylin® ที่สามารถใช้ได้ในห้องคลีนรูม ESD และมาตราฐาน RoHS

อุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบจาก Fraunhofer
รางสไลด์ drylin® ผ่านการทดสอบ เพื่อยืนยันว่าใช้งานได้ในห้องคลีนรูม ความแตกต่างระหว่างคลาสของห้องคลีนรูมต่างๆ ขึ้นอยู่กับโหลดและความเร็วของการใช้งาน การรวมกันของ iglidur® J กับอะลูมิเนียมชุบแข็งและอะโนไดซ์มี "Level 1" ให้สามารถใช้ได้กับ ESD ตาม SEMI E78-0998 (ระดับที่ดีที่สุด)
 
รางสไลด์ drylin® ของเราทั้งหมดสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นและผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องใช้ใช้น้ำมันหรือไขมันเป็นสารหล่อลื่นเพิ่มเติม
รางสไลด์ drylin® จาก igus® ถูกทดสอบ: N40, W10, T25 และ T30.

รางสไลด์ drylin® NK-02-40-02

"สำหรับระบบรางสไลด์เชิงเส้น drylin® NK-02-40-02 โดย igus® GmbH สามารถุคำนวณความเป็นไปได้ที่จะมีการเสื่อมสภาพที่ระดับ 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm และ 5μm ด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ v = 1m / s เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในห้องคลีนรูม ISO Class 6 ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1" 
ผลการทดสอบ ESD ตามมาตรฐาน SEMI E78-0998 แสดงให้เห็นว่าระบบรางสไลด์เชิงเส้น drylin® NK-02-40-02 สามารถจัดอยู่ใน "level 1" (อันดับสูงสุด) Fraunhofer IPA Report No.: IG 0308- 295 73

รางสไลด์ drylin® TK-01-30-01

"สำหรับระบบรางสไลด์เชิงเส้น drylin® TK-01-30-01 โดยigus® GmbH สามารถุคำนวณความเป็นไปได้ที่จะมีการเสื่อมสภาพที่ระดับ 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm และ 5μm ด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ v = 0.1m / s เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในห้องคลีนรูม ISO Class 3 ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1" 

รางสไลด์ drylin® TK-01

"สำหรับระบบรางสไลด์เชิงเส้น drylin® TK-01-25-02 โดย igus® GmbH สามารถุคำนวณความเป็นไปได้ที่จะมีการเสื่อมสภาพที่ระดับ 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm และ 5μm ด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ v = 1m / s เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในห้องคลีนรูม ISO Class 5 ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1" 
ผลการทดสอบ ESD ตามมาตรฐาน SEMI E78-0998 แสดงให้เห็นว่าระบบรางสไลด์เชิงเส้น drylin® TK-01-25-02 สามารถจัดอยู่ใน "level 1" (อันดับสูงสุด)

รางสไลด์ drylin® WK-10-40-15-01

"สำหรับระบบรางสไลด์เชิงเส้น drylin® WK-10-40-15-01 โดย igus® GmbH สามารถุคำนวณความเป็นไปได้ที่จะมีการเสื่อมสภาพที่ระดับ 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm และ 5μm ด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ v = 1m / s เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในห้องคลีนรูม ISO Class 6 ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1" 
ผลการทดสอบ ESD ตามมาตรฐาน SEMI E78-0998 แสดงให้เห็นว่าระบบรางสไลด์เชิงเส้น drylin® WK-10-40-15-01 สามารถจัดอยู่ใน "level 1" (อันดับสูงสุด) ดู Fraunhofer IPA Report No.: IG 0308-295 74

drylin® NK-02-40-02

การวัดการเสียดสีของอนุภาค

drylin® TK-01-25-02

การวัดการเสียดสีของอนุภาค

drylin WK-10-40-15-01

การวัดการเสียดสีของอนุภาค

ข้อมูลเพิ่มเติม



เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH