drylin® - lift/swivel unit HSQ


The drylin® lift/swivel unit is based on a rack and pinion drive with coated aluminium- 4-edge profile as well as a round table element with integrated toothing for accommodating the toothed belt. The mounting of the two directions of movement is done with bearing elements made of iglidur® high-performance polymers and is completely lubrication and maintenance-free. The combination of plastic and aluminium ensures an extremely easy assembly and can be configured ready to install with a drylin® E stepper motor.
 

Toothed, hard-coated, corrosion resistant square hollow section

Toothed, hard-coated, corrosion resistant square hollow section

Modular design

Drive: NEMA11 stepper motor


Typical application areas:Laboratory and analytical technology, gripper systems, pick & place systems, medical technology, ...
Lift/swivel unit HSQ

Product range lift/swivel unit

Dimensions [mm]

Part No. F
[g]
vL vR Lmax
±0.15
(Ds)
±0.15
A B
±0,15
H1 (H2)
±0,3
(H3) E1 E2 E3 Q tg
h9
S  
HSQ-10-1440-… 300 0,5 0,4 200 168 177 72 40 89 67 36 16 140 7,5 5,3 10  Enquiries

 
Order example
HSQ-10-1440-A-xxx-17-L-11-L
(incl. stepper motor NEMA17/11 with strand)
HSQ-10-1440-A-xxx-17-E-11-E
(incl. stepper motor NEMA17/11 with encoder)
Further motors on request/suitable initiators available

Connecting plate for pneumatic grippers

Dimensions (mm)

Part No. Q ls L H B B1 B d B3 B4 d1
STZ-Q10-01-AM 7,5 15 19 25 45 27 12 4 30,5 10 3,5

 Enquiries

Initiating trigger incl. cylindrical pin for triggering

Dimensions (mm)

Part No. B A H A1 Q
Q10-IA-01 7 28,5 13 12,8 7,5

 Enquiries

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง drylin® E – "E" ดังในคำว่า electric

การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับระบบและกล่องเครื่องมือแบบต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยีการขับเคลื่อน drylin® ที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH