drylin® SHT-PL "Preload" - manual clearance adjustment

Special features

Absolute freedom from lubricants

Prestressed trapezoidal nut, preload force: 50 N

Manually and continuously adjustable radial clearance

Low weight due to aluminium and plastics

Tapered off spindle ends enable operation by hand wheel or motor

Temperature-resistant up to +80 °C



1 - Trapezoidal leadscrew nut with spring preload
2 - Radial clearance adjustable on both sides

Fitting for this articles:


SHT-PL - "Preload"

L max.:

 


Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the installation size
2. Selection of the stroke length in mm
3. Selection of the accessory parts

Hint:

Detailed information can be found below in the drawings and tables as well as in the below mentioned pages.

drylin® SHT-PL - complete system

Step 1

Select the installation size of the spindle-lift table.

technical drawing
Installation size:

Lengths and weights [mm]

Order no. Max.
stroke length
Weight
[kg]
Additional weight
per 100 mm
[kg]
Max. static
carrying capacity
Individual price for base stroke 100 mm  
axial
[N]
Radial
[N]
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SHT-12-AWM-PL 750 1.1 0.1 700 2800 16,035.74 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-20-AWM-PL 1000 3.2 0.3 1600 6400 23,182.90 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-30-AWM-PL 1250 8.6 0.6 2500 10000 39,620.57 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-12-EWM-PL 750 1.3 0.2 700 2800 18,989.34 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-20-EWM-PL 1000 3.9 0.6 1600 6400 27,568.71 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-30-EWM-PL 1250 10.9 1.4 2500 10000 52,547.50 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-12-SWM-PL 750 1.3 0.2 700 2800 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-20-SWM-PL 1000 3.9 0.6 1600 6400 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-30-SWM-PL 1250 10.9 1.4 2500 10000 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Dimensions [mm]

Order no. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SHT-12-AWM-PL 85 85 34 70 73 74 145 42 2 30 11 6.6
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-20-AWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-30-AWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-12-EWM-PL 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-20-EWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-30-EWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-12-SWM-PL 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-20-SWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-30-SWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog
Order no. tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2* standard ha
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SHT-12-AWM-PL M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 17 TR10x2 18
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-20-AWM-PL M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 26 12 h9 23
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-30-AWM-PL M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 38 14 h9 36
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-12-EWM-PL M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 17 TR10x2 18
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-20-EWM-PL M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 26 12 h9 23
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-30-EWM-PL M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 38 14 h9 36
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-12-SWM-PL M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 17 TR10x2 18
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-20-SWM-PL M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 26 12 h9 23
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SHT-30-SWM-PL M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 38 14 h9 36
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

* TR10x2 without machined spindle end


Fitting for this articles:

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง drylin® E - ภาพรวมผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับระบบและกล่องเครื่องมือแบบต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยีการขับเคลื่อน drylin® ที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH