drylin® W measuring system

With additional freely positionable readout display

drylin W measuring system
drylin W measuring system 1. Energy chain 047.10.028.0.xxx not included
2. Options for mounting the external display

The reading of the measured data at the desired position allows the ideal ergonomic design in the work environment, thereby reducing the risk of reading errors. The complete system (sensor/readout display/magnetic tape/linear guide) is delivered ready for use. The linear guide drylin® W is lubrication-free and dirt-resistant.

External display

Any position

Suitable for aluminium design profiles

Adaptation horizontal or vertical

Lubrication-free


Typical application areas:Packaging industry, profile processing, cutting tube to length

Dimensions measuring system [mm]

Order number A C A2 C2 K2 H2 Am Bm Tm  
  Width Length       ±0,17        
WKMEDR(L)*-10-80-10-… 107 100 94 87 M6 24 82 51 25  Enquiries
* Assembly right (R) or left (L) from guide carriage

Dimensions-Display incl. support [mm]

  Ah Bh Ch Sh Kh Th    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WMY-0301 61 125 40 14 5.4 22 535.86 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ WMY-0302 94.5 92 70 14 5.4 22 535.86 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Technical data

Technical data
Measuring principle incremental, with absolute value function through battery buffer
Display Lowest Power LCD with integrated sensor, independent of network
Display accuracy max. 0.1 mm
Repeat accuracy ± 1 digit
Display/Display range -99 999 …+99 999
Function Incremental measurement and reset function
Direct input offset value
Supply Integrated battery, up to 10 years lifespan
Magnetic sensor Firmly connected
Bearing Type Installation housing
Connector Housing Zinc die cast
Protection class IP20 Entire device
IP60 Display screen
Operating temperature 0…+60°C
Air humidity 95% rh condensation inadmissible
Speed (travel) Max. 3,5 m/s

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH