drylin® ZLW - Toothed belt axis

The drylin® ZLW-0630 toothed belt axis is the ideal solution for easy adjustment and positioning tasks in confined spaces. The installation height is only 31mm. The stroke length is variable (maximum 1,000mm). drylin® ZLW-0630 is available in the "Basic 02" and "Standard 02" series.econ SerieAlso available as entry level model of the econ series.

Fitting to these parts:


Technical data, drive torque, toothed belt axis design


ZLW-0630

L max.:

 

Dimensions [mm]

Order no. Weight
without
stroke
[kg]
Weight
100 mm
stroke
[kg]
Max.
stroke
length
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Individual price
for
base stroke
100 mm
 
ZLW-0630-02-B-60-L (1) 0.38 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 14,381.29 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-B-60-R (1) 0.38 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 14,381.29 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-S-60-L (2) 0.43 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 27,079.47 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 0.38 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 15,326.92 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-S-60-R (2) 0.43 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 27,079.47 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 0.43 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 28,025.10 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-B-100-L (1) 0.38 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-B-100-R (1) 0.38 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 0.38 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-S-100-L (2) 0.43 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 27,079.47 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-S-100-R (2) 0.43 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 27,079.47 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 0.43 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 28,025.10 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Mounting dimensions [mm]

Order no. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
ZLW-0630-02-B-60-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-B-60-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-S-60-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-S-60-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-B-100-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-B-100-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-S-100-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-S-100-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Determination of the position of the drive shaft (right or left), in the line of vision x!
1 = drive shaft left
2 = drive shaft right
x = in the line of vision of drive shaft

Ordering key

ZLW             Toothed belt linear axis drylin® W
  -0630           Size 0630 (Guide shaft profile 6 mm / Shaft distance 30 mm)
    -02         01 = Plastic plain bearings in deflectioni
02 = Grooved ball bearing in deflection
      -B       B = Basic
S = Standard
        -60     Carriage length in mm (installation size 0630: 60 mm)
          -L   L = drive pin left
R = drive pin right
L/R = drive pin on both sides
            -XX Stroke length in mm

ZLW-0630:

drylin® ZLW fastening possibilities


Suitable for these parts:

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง drylin® E - ภาพรวมผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับระบบและกล่องเครื่องมือแบบต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยีการขับเคลื่อน drylin® ที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH