Lubrication-free toothed belt axes

Dynamics in aluminium or stainless steel

Toothed belt axles in 3 centre distances of 120/160/200 mm. By extending the centre distances, the linear axis offers higher torque absorption. The new modular linear axis also impresses with improved dynamics and the ability to accommodate higher loads. The toothed belt axle is available completely made of anodised aluminium or corrosion-resistant stainless steel.
  • Robust wide round belt
  • Central belt adjustment on the carriage
  • Based on lubrication-free drylin® W linear guide

Product range:


Technical drawings

Technical data

Part No. Weight kg
without stroke
100mm
stroke
max.
stroke length
Transmission Tooth profile max.
radial load
Toothed belt
material
Toothed belt
tension
max.
speed
max.
drive
torque
Idle
torque
[mm/rev] [N] [N] [N]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 5.36 0.386 3000 144 8M 3000 PU with steel cable 750 5 15 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 5.36 0.386 3000 144 8M 3000 PU with steel cable 750 5 15 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 5.78 0.426 3000 144 8M 3000 PU with steel cable 750 5 15 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 5.78 0.426 3000 144 8M 3000 PU with steel cable 750 5 15 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 6.2 0.466 3000 144 8M 3000 PU with steel cable 750 5 15 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 6.2 0.466 3000 144 8M 3000 PU with steel cable 750 5 15 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Dimensions [mm]

Part No. Carriage length Toothed belt width A Al H E2 E3 E4 C4 lt ha lz l d2 max.
position
accuracy
H7
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 154 182 40 240 98 28.5 27 396 14 ±0,2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 154 182 40 240 98 28.5 27 396 14 ±0,2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 194 182 80 240 98 28.5 27 396 14 ±0,2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 194 182 80 240 98 28.5 27 396 14 ±0,2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 234 182 120 240 98 28.5 27 396 14 ±0,2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 234 182 120 240 98 28.5 27 396 14 ±0,2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog
Part No. d3 g3 D K at lt2 lu V
For DIN912 - M6 [mm] [mm] [mm/rev]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH