drylin WWC mono-slide carriage

  • Fast and easy installation
  • No alignment
  • Robust, hard-anodised aluminium
  • Different installation sizes
  • Design: square
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Material: Aluminium
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Easy installation, no alignment
With the WWC mono-slide carriage the easy assembly of the drylin W linear carriages is made even easier. No individual pillow blocks due to anodised aluminium carriages.

Tech up:
  • Extremely fast assembly of drylin® W linear carriage on drylin® W double rails
  • Monobloc made of aluminium for robust handling
  • Suitable for drylin® W profile rail WSQ-06-60
  • Sliding elements made from iglidur® J for long-lasting operation
  • In three lengths, available ready-to-install: 60/80/100mm
Cost down:
  • Save installation time with a ready-to-install design
  • No mounting or alignment
  • Save storage space - one component instead of nine (for standard linear carriages)
  • Reduced design effort with PDF and CAD file available in the online shop
Proof:
  • 12% lower installation height than standard
  • Corrosion-resistant thanks to clear anodising
  • Tested: WWC carriage, installation size 06, load 80N, acceleration 3m/s², rail length 2,000mm, running performance 5,000km or 2.5 million double strokes of 1,000mm each
Sustainability:
  • Lubrication-free operation
  • Maintenance-free due to self-lubricating high-performance polymers from igus®
  • Lightweight components such as plastic and aluminium
ข้อมูลทางเทคนิค
อุปกรณ์เสริม
ดาวน์โหลด

โซลูชันอื่นๆ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH