ขนาดเกลียวใหม่

ระยะ clearance ที่ลดลงตามแนวแกน

ระยะ clearance ที่ลดลงสำหรับ pre-load lead screw nuts

pre-load lead screw nut พร้อมระยะ clearance ที่น้อยลงและ ระยะการใช้งานอย่างแม่นยำสูงสุด ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการเลือก lead screw nuts ที่ราคาที่คุ้มค่า และ zero backlas ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานที่ระยะ pitches ขนาดเล็ก นี่คือหลักการพรีโหลดที่ได้รับการพิสูจน์จาก SHT-PL

ระยะ clearance ที่น้อยที่สุดตามแนวแกนขั้นต่ำสำหรับการใช้งานที่ความแม่นยำสูง
ราคาคุ้มค่ามากกว่า น็อต ZB เนื่องจากใช้ส่วนประกอบและการฉีดขึ้นรูปเพียงเล็กน้อย
► ลดระยะ clearance ตามแนวแกนเนื่องจาก spring pre-load บน lead screw nutไม่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นในลีดสกรูไดรฟ์

ลดเวลาในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้กระบวนการที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี lead screw.
 
หาได้จากร้านค้าออนไลน์

รายการผลิตภัณฑ์

ความแม่นยำของตำแหน่งสูงสุด

หมายเลขชิ้นส่วน

เกลียว
d1
d2
d3
d4
d5
b1
b2
Max. axial load [N]
DST-JFRM-PL-0001-DS8X2DS8x2
8
20
38.1
28.2
5.2
41-46
4.8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X8DS8x8
8
20
38.1
28.2
5.2
41-46
4.8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X10DS8x10
8
20
38.1
28.2
5.2
41-46
4.8
35

 การเคลียร์ตามแนวแกนขั้นต่ำอย่างถาวรเพื่อความแม่นยำของตำแหน่งที่สูง
 คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับน็อตลีดสกรู ZB เนื่องจากมีส่วนประกอบน้อยกว่าและกระบวนการผลิตแบบฉีดขึ้นรูป
  ลดระยะห่างตามแนวแกนเนื่องจากพรีโหลดสปริงบนน็อตลีดสกรู
  ไม่มีจาระบีหรือน้ำมันในลีดสกรูไดรฟ์

ภาพรวมขนาดของน็อตลีดสกรูพรีโหลด dryspin® ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว



ข้อที่อื่นๆที่สำคัญ:


คุณควรทำอย่างไรในกรณีที่มีการกวาดล้างตามแนวแกนที่ไม่ต้องการ?

dryspin® น็อตลีดสกรูโหลดล่วงหน้าพร้อมเกลียว

การกวาดล้างตามแนวแกน - มันคืออะไรกันแน่ มีการกำหนดอย่างไรและต้องพิจารณาอะไรบ้าง
คำถามเกี่ยวกับการกวาดล้างมักถูกถามในกรณีของน็อตลีดสกรูพลาสติก สิ่งนี้อธิบายถึงการเคลื่อนที่ที่หายไป นั่นคือ "ระยะเคลื่อนที่ตาย" บนลีดสกรู หรืออีกนัยหนึ่งคือช่องว่างระหว่างปีกเกลียวของลีดสกรูและน็อตลีดสกรู คำกวาดล้างมักใช้โดยทั่วไป ในบริบทนี้คำศัพท์ทางเทคนิคที่ถูกต้องคือการกวาดล้างตามแนวแกน แสดงการเคลื่อนตัวของลีดสกรูน็อตในแนวแกนโดยไม่มีการเคลื่อนตัวของลีดสกรู ลีดสกรูไดรฟ์ต้องการระยะห่างขั้นต่ำเพื่อรักษาฟังก์ชันการทำงาน หากระยะห่างตามแนวแกนน้อยเกินไป แรงบิดที่ต้องใช้ในการเลื่อนน็อตลีดสกรูก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

สิ่งที่ฉันจดจำไว้:
นอกเหนือจากระยะห่างตามแนวแกนที่เกิดจากค่าความคลาดเคลื่อนในการผลิตแล้ว ยังต้องคำนึงถึงอิทธิพลเฉพาะของการใช้งานด้วย นอกจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางความร้อนและความชื้นแล้ว ระยะห่างขั้นต่ำที่ต้องพิจารณาในการใช้งานยังต้องคำนึงถึงความร้อนแรงเสียดทานที่เกิดจากการใช้งานด้วย สิ่งนี้มีบทบาทชี้ขาดในการเชื่อมต่อกับพฤติกรรมการขยายตัวของวัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้ ซึ่งหมายความว่าระยะห่างตามแนวแกนในระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของอุณหภูมิ

ฉันจะลดระยะห่างตามแนวแกนได้อย่างไร
นอกจากการเลือกวัสดุที่เหมาะสมแล้ว กลไกการบรรจุล่วงหน้ายังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดการกวาดล้างที่ไม่ต้องการ สำหรับ dryspin® เกลียวสูง และเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู มีสี่รุ่นที่มีแรงดึง ได้แก่ Zero-Backlash, Preload, Low-Clearance และ AB ลีดสกรูน็อตหลักการทำงานของน็อตลีดสกรูพรีโหลด
น็อตลีดสกรู PL ช่วยลดระยะห่างตามแนวแกนในการขับลีดสกรูโดยการโหลดชิ้นส่วนลีดสกรูสองตัวล่วงหน้าด้วยสปริงอัด สปริงจะดันน็อตลีดสกรูครึ่งทั้งสองออกจากกันในแนวแกนตามทิศทางของปีกลีดสกรู ตราบใดที่โหลดตามแนวแกนในตัวขับเคลื่อนลีดสกรูต่ำกว่าสปริงพรีโหลด ตัวขับลีดสกรูทั้งหมดจะมีระยะฟันเฟืองที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะห่างที่เกิดจากการสึกหรอได้อย่างถาวร

ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์
การทำงานโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและความแม่นยำสูงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีทางการแพทย์ เนื่องจากระยะการกวาดล้างต่ำและฟังก์ชันที่ประหยัดต้นทุนของ PL น็อตลีดสกรู จึงมีข้อได้เปรียบมากมายสำหรับการเคลื่อนไหวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง:
  • การทำงานที่เครื่องจักรมีความสะอาดเนื่องจากคุณสมบัติที่ไม่ต้องหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ระยะฟันเฟืองในแนวแกนต่ำสุดโดยไม่ต้องปรับใหม่
  • การวางตำแหน่งที่แม่นยำและการป้อนเข้า
  • การทำงานที่ราบรื่นขึ้นและแรงสั่นสะเทือนน้อยลงด้วยการผสมผสาน dryspin® โปรไฟล์เกลียว และความยึดแน่นของน็อตลีดสกรู
ข้อดีด้านราคาและเทคโนโลยีสามารถรวมกันได้อย่างเหมาะสมทั้งในการปรับหัวปิเปตและการเก็บตัวอย่าง
สำหรับการใช้งานที่มีการโหลดสูง อุณหภูมิสูง หรือในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษมาก ควรใช้น็อตลีดสกรูรูปแบบมาตรฐาน เหตุผลนี้คือหลักการทั้งสี่ถูกยกเลิกโดยโหลดสูง ด้วยเหตุผลนี้ โหลดแกนสถิตสูงสุดแยกกันสำหรับลีดสกรูน๊อตแต่ละรุ่น

ทดลองใช้เทคโนโลยี dryspin® ด้วยตัวคุณเอง

ด้วยบริการ ตัวอย่าง lead screw ฟรีจากเรา

ถือตัวอย่างจริงในมือของคุณเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจองค์ประกอบของคุณ เรายินดีที่จะส่งตัวอย่างไดรฟ์ลีดสกรู dryspin ของเราเพื่อการนี้ เราได้สรุปข้อมูลจำเพาะและข้อดีทั้งหมดของเทคโนโลยีลีดสกรู dryspin ไว้ในตัวอย่างสำหรับคุณ สัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับสินค้า ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยคุณ
ส่งคำขอสินค้าตัวอย่าง lead screw ได้ที่นี่


ส่งคําขอติดต่อ:

Contact request
ไปที่แบบฟอร์มคำขอ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รูปภาพ USP
ไปที่หน้าข้อมูลของ dryspin



เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH