drylin SLWT linear module with double lead screw

Flexible and robust

The SLWT-1080 double linear unit offers a high degree of flexibility. The SLWT's low-profile, compact design combines two linear systems in a single design. The two carriages can be controlled independently.
  • Different lead screw pitches can be combined
  • Separate manual adjustment of carriages
  • High degree of flexibility
  • Clearance adjustment (optional)
SLW technical drawing Click the arrow to enlarge
SLWT

Delivery program:

Technical data

Ordering number Stroke length Shaft weight Max. stat. load capacity material of traverse    
  [mm] [kg] addit. (pro 100 mm) Axial [N] Radial [N]      
SLWT-16120 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SLWT-BB-16120 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SLWT-1080 750 1.6 0.25 700 2800 aluminium เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SLWT-10120 750 2.3 0.23 700 2800 aluminium เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SLWT-BB-10120 750 2.3 0.36 700 2800 aluminium เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Dimensions [mm]

Ordering number A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
SLWT-16120
SLWT-BB-16120
SLWT-1080 108 100 29 94 94 87 244 24 1.5 22 11 6.8
SLWT-10120 154 100 30 140 140 87 360 24 15 30 11 6.8
SLWT-BB-10120 154 100 29 140 140 87 360 24 1.5 30 11 6.8
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog
Ordering number tg kt sk s sg kq d T l2 d2 d2 ha
                    standard Alternativ  
SLWT-16120
SLWT-BB-16120
SLWT-1080 M8 6.4 9.5 6.6 M6 4.4 10 17 TR10x2 6h9 14.5
SLWT-10120 M8 64 95 66 M6 44 10 17 TR10x2 6h9 14.5
SLWT-BB-10120 M8 6.4 9.5 6.6 M6 4.4 10 17 TR10x2 14.5
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH