1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
สายคอนโทรล (Control Cable) หรือสายควบคุม คือสายไฟชนิดหนึ่งที่มีทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้า ลักษณะเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กหุ้มด้วยฉนวนพลาสติกฟรอยด์ถักทอเข้าด้วยกัน นิยมนำมาใช้เชื่อมต่อเพื่อป้องกันการรบกวนจากคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น ติดตั้งตู้ PLC เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
โดยปกติแล้วสายคอนโทรลประกอบด้วยสายดิน 1 แกน (สีเขียว/เหลือง) และสายสัญญาณหลายแกน (สีดำ) ส่วนจำนวนแกนที่เฉพาะเจาะจงนี้เป็นผลมาจากโครงสร้างการตีเกลียวของสายเคเบิลในอดีต ซึ่งแกนต่าง ๆ จะถูกจัดเรียงเป็นชั้น ๆ ทำให้ต้องกำหนดจำนวนแกนที่แน่นอน
แต่ในปัจจุบันมีวิธีการตีเกลียวที่แข็งแรงทนทานมากขึ้น เนื่องจากสายเคเบิลนี้รับสัญญาณจากเครือข่ายไฟฟ้ากระแสสลับ จึงมักถูกออกแบบให้มีระดับแรงดัน 300V/500V นอกจากนี้ยังมีสายแบบมีชีลด์ป้องกันนสัญญาณรบกวน (EMC) อีกด้วย
สายคอนโทรลมีมาตรฐานการผลิตที่หลากหลาย โดยมาตรฐานที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่
เนื่องจากมาตรฐาน UL ของอเมริกา มีวิธีการกำหนดขนาดของสายไฟที่แตกต่างจากมาตรฐาน มอก. และ BS EN ดังนั้น สายไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทย จึงนิยมใช้สายตามมาตรฐาน มอก. และ BS EN ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของสายไฟฟ้าทั่วไปในประเทศ
สายคอนโทรลของเรามีตั้งแต่ 12 แกนขึ้นไป และได้รับการออกแบบทางกลไกพิเศษ เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานแม้ในขณะเคลื่อนไหว เราใช้การพันเกลียวแบบบันเดิลที่มีระยะพิทช์สั้น
การพันเกลียวสายไฟแบบบันเดิล คือการนำแกนสายมาพันรวมกันเป็นกลุ่มตามจำนวนแกน แล้วจึงนำกลุ่มแกนเหล่านั้นมาพันรวมกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่ซับซ้อนแต่จำเป็นต่อการรับแรงผลักดึงจากการเคลื่อนไหว แรงเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อสายเคเบิลอยู่ในแนวโค้ง โดยแกนสายจะถูกบีบอัดในรัศมีวงในและยืดออกในรัศมีวงนอก
เราได้พัฒนาการพันเกลียวแบบบันเดิลเพื่อให้แรงเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อแกนสายมากเกินไป เนื่องจากแกนสายสามารถเปลี่ยนตำแหน่งภายในสายเคเบิลได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้แรงกระจายตัวอย่างสมดุล ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันปรากฏการณ์สายไฟบิดเป็นเกลียวที่มักเกิดขึ้นเมื่อใช้งานในระยะทางไกล ๆ
นับว่าเป็นการใช้งานที่แปลกใหม่มากอย่างหนึ่งคือ การม้วนและคลายสายเคเบิลผ่านลูกกลิ้งพลาสติกบนเสารถยก สายเคเบิลนี้ถูกดึงเพื่อไม่ให้หลุดออกจากรีลเมื่อรถเคลื่อนที่ นอกจากนี้ การเบี่ยงเบนผ่านลูกกลิ้งเหล่านี้ทำให้เกิดแรงเค้นอย่างมากกับสายเคเบิล หลายปีที่แล้ว ลูกค้าของเราพบว่าสิ่งนี้อาจนำไปสู่ปัญหา และใส่ใจในการทดสอบด้วยตัวเองเป็นอย่างมาก
เราได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการทดสอบของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา และสามารถโน้มน้าวใจพวกเขาด้วยการพันสายแบบพิเศษ เนื่องจากโครงสร้างของเชือกช่วยหักล้างแรงที่กระทำต่อแกนกลาง หลายปีต่อมา ปัญหาสายเคเบิลบิดเป็นเกลียวและแกนกลางขาดในการใช้งานนี้ถูกลืมไปนานแล้ว หากคุณมีปัญหาที่สายเคเบิลของคุณไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน นี่อาจเป็นก้าวแรกในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.