สายอีเธอร์เน็ต Ethernet Cable สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

ส่งข้อมูลอย่างมั่นใจด้วยสายอีเทอร์เน็ต Ethernet Cable


Ethernet (อีเทอร์เน็ต) คือเทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) หรือเครือข่ายระยะใกล้ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การสื่อสารและการรับส่งข้อมุลระหว่างอุปกรณ์ในพื้นที่เดียวกันรวดเร็วและเสถียรมากที่สุด พัฒนาขึ้นภายใต้การดูแลของ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineer) ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติที่มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สาย 

ในช่วงเริ่มต้น Ethernet มีความเร็วเริ่มต้นที่ 10 Mb/วินาทีเท่านั้น และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดถึง 400 Gbps/วินาที แต่ความเร็วสูงสุดที่ใช้งานได้จริงในปัจจุบันอยู่ที่ 40 Gbps/วินาทีเท่านั้น

สายอีเทอร์เน็ต Ethernet Cable หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ สายแลน (Lan)  แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ (Cat) ตั้งแต่ CAT3 ไปจนถึง CAT8 โดยทั่วไปแล้ว CAT3 จะไม่ถูกใช้งานแล้ว  ส่วนหมวดหมู่สาย CAT5-CAT7 เป็นสายที่พบมากที่สุดในอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน CAT5e  ยังคงมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติทั้ง PROFINET และ ETHERCAT ซึ่งใช้มาตรฐาน Ethernet ก็ล้วนมาจากมาตรฐานนี้

Ethernet คือมาตรฐานในเทคโนโลยีอัตโนมัติ ระบบบัสที่ใช้ Ethernet ถูกนำมาใช้ทั้งในงานวิศวกรรมเครื่องกลและระบบประมวลผลภาพ  นอกจากนี้การส่งข้อมูลในระดับสูงยังช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม 4.0 ได้อีกด้วย Ethernet กลายเป็นที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล  เนื่องจากช่วยให้สามารถรวมเครื่องจักรเข้ากับเครือข่ายสำนักงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

Ethernet กับ Internet ต่างกันอย่างไร

ถึงแม้ว่าคำว่า Ethernet และ Internet จะดูคล้ายกัน แต่จริง ๆ แล้วทั้งสองอย่างนี้มีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย กล่าวคือ… 

  • Ethernet คือเทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ที่ใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์,  เราเตอร์ ภายในพื้นที่จำกัด เช่น บ้าน หรือ สำนักงาน เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
  • Internet คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (WAN) ที่เชื่อมต่อเครือข่าย LAN หลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์, อีเมล,  โซเชียลมีเดีย ได้

เปรียบเทียบง่าย ๆ  Ethernet ก็เหมือนถนนภายในหมู่บ้านที่เชื่อมต่อบ้านแต่ละหลัง  ส่วน Internet ก็เหมือนถนนสายหลักที่เชื่อมต่อหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

การใช้งานสายอีเทอร์เน็ต Ethernet Cable

สายอีเธอร์เน็ตมีให้เลือกใช้สำหรับงานหลากหลายประเภท และมักจะถูกติดตั้งไว้ในเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงสามารถเลือกใช้สายราคาประหยัดที่มีตัวนำแบบแข็งแบบยืดหยุ่นที่ประกอบด้วยลวดตีเกลียว 7 เส้นได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู จำเป็นต้องใช้สายอีเธอร์เน็ตที่มีตัวนำตีเกลียวละเอียด นอกจากนี้ โครงสร้างสายเคเบิลที่ปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวในรางกระดูกงูเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือไปอีกหลายปี สายเคเบิลจาก chainflex® จึงได้รับความนิยมในระบบและเครื่องจักร เช่น หุ่นยนต์ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรการผลิต และเครื่องมือกล

การใช้งานสายอีเธอร์เน็ต ethernet cable

การใช้งานสายอีเธอร์เน็ต chainflex® ของ igus


igus® ภูมิใจเสนอสาย Ethernet หลากหลายประเภทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ chainflex® โดยมีให้เลือกมากถึง 32 แบบ ครอบคลุม CAT5, CAT6 และ CAT7 จาก 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย สายอีเธอร์เน็ต chainflex® ทุกเส้นได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องในรางกระดูกงู 

คุณสามารถเลือกฉนวนหุ้มสายเคเบิลได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น PVC หรือ TPE โดยสายเคเบิลแต่ละรุ่นมีระดับประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน คุณจึงสามารถเลือกสายเคเบิลที่เหมาะกับการใช้งานแต่ด้าน เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด

สายเคเบิล chainflex® ทุกรุ่นล้วนมีคุณสมบัติร่วมกัน คือ ผ่านมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลรุ่นประหยัดในกลุ่ม CF888 หรือสายเคเบิลสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและรัศมีการโค้งงอต่ำสุด เช่น สายเคเบิลในกลุ่ม CFBUS.LB ด้วยเหตุนี้ igus® จึงกล้ารับประกันการใช้งาน chainflex® ทุกเส้นนานถึง 36 เดือน โดยมีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 10 ล้านรอบการเคลื่อนที่

ตารางเปรียบเทียบประเภทสายอีเธอร์เน็ตแบบยืดหยุ่นหลากหลายรุ่น

สายอีเธอร์เน็ตราคาประหยัด คุณภาพเชื่อถือได้

ความยาวของสายอีเธอร์เน็ต


บ่อยครั้งที่มีการมองข้ามเรื่องความยาวของสายเคเบิล โดยปกติควรจะต้องระมัดระวัง เนื่องจากความยาวสูงสุดของสายเคเบิลอาจเกี่ยวข้องกับชนิดของสายเคเบิลด้วย สายเคเบิลสำหรับการติดตั้งแบบคงที่จะมีค่าการลดทอนสัญญาณต่ำกว่าสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น ซึ่งออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความยาวในการส่งสัญญาณสั้นกว่าสายเคเบิลสำหรับการติดตั้งแบบคงที่

สายอีเธอร์เน็ต chainflex® ได้รับการออกแบบทางกลไกให้สามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะทางไกลถึง 400 เมตรหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของสาย อย่างไรก็ตาม ยิ่งสายยาวเท่าไหร่ อัตราการส่งข้อมูลของระบบบัสก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น ข้อกำหนดของ Ethernet กำหนดความยาวสายเคเบิลไว้ที่ 100 เมตร โดยทั่วไปจะประกอบด้วยสายติดตั้ง 90 เมตร และสายแพทช์ 10 เมตร (2x5 เมตร) ดังนั้นความยาวรวมสูงสุด 100 เมตร จึงสามารถทำได้ด้วยการติดตั้งแบบคงที่ 

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของเรา สาย Ethernet ที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรางกระดูกงูสามารถใช้งานได้ไกลถึง 50 เมตร ระหว่างอุปกรณ์อีเธอร์เน็ต 2 ตัว แต่ระยะนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสาย (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7) สภาพแวดล้อม และข้อกำหนดของการใช้งาน สำหรับระยะทางไกล เราขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ซึ่งสามารถใช้งานได้ไกลหลายร้อยเมตร จนถึง 2 กิโลเมตร

การตรวจสอบสายอีเธอร์เน็ตด้วย i.Sense CF.D


วิธีการวัดแบบใหม่นี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติการส่งข้อมูลของสายเคเบิลในขณะใช้งานได้โดยไม่ขึ้นกับโปรโตคอลด้วยเทคโนโลยีความถี่สูง จึงไม่จำเป็นต้องใช้สายเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบ ยิ่งไปกว่านั้น ในรุ่นล่าสุดยังสามารถตรวจสอบสายเคเบิลแบบไร้สัมผัสได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย

หากลักษณะการส่งข้อมูลเริ่มเสื่อมลง ก็สามารถเปลี่ยนสายเคเบิลได้ทันท่วงที ระบบการตรวจสอบสภาพอัจฉริยะนี้ครอบคลุมทั้งสายเคเบิลที่เคลื่อนไหว รวมถึงคอนเนคเตอร์  จึงช่วยป้องกันการหยุดทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

igus จำหน่ายสายอีเธอร์เน็ต chainflex ทั้งแบบตัดตามเมตรหรือแบบประกอบสำเร็จ


สามารถสั่งซื้อสายเคเบิล chainflex ได้ทั้งแบบม้วนตามความยาวที่ต้องการ โดยเริ่มต้นที่ 1 เมตร  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตัด หรือค่าบริการขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อจำนวนน้อย  igus ยังมีสายเคเบิลแบบประกอบสำเร็จ readycables ให้บริการอีกด้วย

สายอีเธอร์เน็ต chainflex ทุกเส้นสามารถสั่งตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ โดยไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ รวมถึงแบบประกอบสำเร็จ ready-harnessed ร้านค้าออนไลน์ readycable มีสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ให้เลือกมากมาย พร้อมฟังก์ชันการกรองเพื่อช่วยในการเลือกประเภท
สายอีเธอร์เน็ต chainflex ของ igus

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Engineer
Thailand

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH