1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
เมื่อจำเป็นต้องมีการผลิตที่มีความหนาแน่นสูง สายเคเบิลทนความร้อนช่วยให้มีความมั่นใจได้ ออกแบบมาเพื่อสภาวะสุดขีดและพิสูจน์ให้เห็นความคุ้มค่าในพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีทั้งความยืดหยุ่นและความทนต่อความร้อน เช่น การใช้งานของ energy chain เป็นระยะทางที่ยาว
igus นำเสนอผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ขั้นสูงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ระหว่างการพัฒนา การเน้นความสำคัญเป็นพิเศษทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และระบบทั้งหมดทำงานประสานกัน การปฏิบัติการที่เชื่อถือได้แม้ภายใต้การภาระงานสูงหรืออายุการใช้งานที่ยาวนานจึงเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นต้องมีสำหรับการพัฒนาและนวัตกรรมในการผลิตปริมาณมาก หากต้องการใช้งาน สายเคเบิลทนความร้อน อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นระยะเวลานาน ทาง igus ได้ผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการ chainflex(R) วัสดุดูดซับการขยายตัวและการหดตัวจากความร้อนเมื่ออุณหภูมิลดลง และมียางคุณภาพสูงที่ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของยาง โครงสร้างปลอกหุ้มคุณภาพสูงนี้ประกอบขึ้นภายในสายเคเบิล เพราะว่าแกน สายเกลียว และการตีเกลียวยังเหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวอีกด้วย
คุณสมบัติการทำงานที่มีค่าเหล่านี้ทำให้สายเคเบิลทนความร้อนของ igus เป็นที่ชื่นชอบมากกว่าเมื่อเทียบกับรายอื่น ๆ ที่ต้องมีการตรวจสอบตลอดเวลาและการบำรุงรักษายากและมีราคาแพง การใช้งานยังรวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กและการแปรรูปพลาสติก และยังมีอุตสาหกรรมซาวน่า สายเคเบิลต้านความร้อนจาก igus เป็นการจับคู่ที่เหมาะที่สุดสำหรับไทรโบ-ฟิลาเมนต์ของ igus ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 180°C สายเคเบิลแต่ละเส้นจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนเสริมที่ดีเช่นกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรายังนำเสนอตัวเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน นำผ่านชุดโมดูลาร์ หรือระบบจัดระเบียบสายเคเบิล สำหรับโซลูชันการใช้งานที่สมบูรณ์
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.