iglidur® X, thrust washer, mm

  • The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
  • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Universal chemical resistance
  • High compressive strength

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
iglidur® X | The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
 
  • Over 250 dimensions available from stock
  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
  • Universal chemical resistance
  • High compressive strength
  • Very low moisture absorption
  • Excellent wear resistance through the entire temperature range
iglidur® X is defined by its combination of very high temperature resistance with high compressive strength, along with high resistance to chemicals. iglidur® X is designed for higher speeds than other iglidur® bearings.
 
Typical application areas
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
 
You can find further applications here:
Industry solutions
 
When to use it?
  • For pressure loads up to 150 MPa
  • For linear movements with stainless steel shafts at high temperatures
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation (short-term to +315 °C)
  • Very low moisture absorption
  • For high wear resistance over the entire temperature range
When not to use it?Use our filter options to find the suitable product
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
ประกาศนียบัตรรับรองและมาตรฐาน
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH