iglidur® C500, plate strips

  • High chemical and temperature resistance
  • Resistant to water vapour
  • Good coefficient of friction and wear
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100mm
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
iglidur® bar stock C500

iglidur® C500 can be used in applications up to +250°C and is extremely media-resistant (such as during cleaning processes with hydrogen peroxide), wear-resistant and has low coefficients of friction. Also suitable for various special designs. The colour shows the use under extreme environmental influences.
Lubrication-free iglidur® bar stock enables you to freely design maintenance-free sliding elements and bearings of all kinds. The variety of iglidur® plain bearing materials ensures optimum matching of the bearing material with the best coefficients of friction and wear for the counter partner.
In addition to bar stock for our own processing, we also offer you the production of plain bearings, sliding elements and glide strips of any shape. We can even provide urgent prototypes in a matter of days in line with an agreed deadline.
Note: Our bar stock is manufactured with excess dimensions.

Material properties
  • High resistance to media and temperature
  • Resistant to water vapour
  • Low coefficient of friction and wear

Typical applications
  • Plant construction
  • Valves
  • Chemical industry
  • Process technology

When to use it?
  • When an extremely media-resistant plain bearing with high flexibility is required
  • When you need a very wear-resistant and media-resistant plain bearing
When not to use it?
ประกาศนียบัตรรับรองและมาตรฐาน
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด
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
เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH