chainfix clamps for pneumatic hoses CFX16.X.P | With pneumatic double troughs | Cable diameter 06mm / 10mm / 12mm

  • For hose diameters 4 and 8mm
  • High holding force due to "all-round" grip
  • The cross section of pneumatic hoses is fully retained
  • No crushing of the hoses, and therefore no loss of hose length
  • Good price-performance ratio
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Clamp hoses without squeezing
A new pneumatic clamp reliably holds hoses in place without squeezing them and thus reducing the cross section. With a new clamp, the cross section of pneumatic hoses is fully retained. At the same time, the hoses are held securely. Due to high sides, the inserts generate a high holding force for pneumatic hoses in the energy chain and prevent them from being crushed.Tech up:
  • High holding force due to "all-round" grip
  • The cross section of pneumatic hoses is fully retained
  • Increased holding strength
  • No crushing of the hoses, and therefore no loss of hose length
  • Coloured identification markings (inserts are blue)
Reduce costs: 
  • Good price-performance ratio
  • Fast assembly without checking the tightening torque
  • Protection of the pneumatic hoses against crushing and damage

Tested standard clamps vs. pneumatic clamp: Tests at our customer Schwäbische Werkzeugmaschinen
 
Advantages of igus pneumatic clamps 
  • No crushing of the hoses after strain relief thanks to CFX clamps with pneumatic inserts
  • Adjusting the tightening force is dispensed with by defined tightening on the block
Disadvantages of standard clamps on the market
  • Crushing of hoses after strain relief with standard clamps
  • Elaborate adjustment of the tightening force required
ข้อมูลทางเทคนิค

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH