Controller kit D9 for 3-axis-kinematics

Product information
  • Without connection cables
  • Set consists of 3x drylin D9
 
  • Can control stepper motors with up to 7A continuous current at supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
dryve motor control - Connect, select, control...
Precise positioning, endless movements, continuous end-to-end movements - simply defined with the new web-based control system for Room linear robot and 3-axis delta robot.
 
  • No software or app installation necessary
  • Quick commissioning
  • Compatible with numerous industrial controls (e.g. Siemens S7 / Beckhoff)
  • For stepper motors
  • Cost-effective
 
Immediately ready for use
The dryve motor control can be adapted to your needs by just a few dip switch settings.
So all necessary settings can be done in one minute.

Accurate positioning - Pulse Mode
Pulse mode can be used to perform precise positioning. With this, each step of the motor can be divided into another 128 partial movements.
The path planning and output of the pulse frequency are taken over by a higher-level controller.

Simple motion control - JOG or LOOP mode
If movements are to be executed with a predefined speed at the "push of a button", this can be implemented with the JOG mode.
If, on the other hand, a continuous movement with a predefined speed is to be executed between two end positions, the loop mode can be used for this purpose.

Powerful technology
The high supply voltage of up to 48 V ensures high motor speeds. The rated current of 7 A, which is matched to the motor, and the high peak current of 9.8 A produce powerful and dynamic movements.
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH