ReBeLMove

Product information
  • Very simple implementation thanks to intuitive app
  • Communication via virtual (REST API) and physical IoT devices 
  • Integrated fleet management enables effective operation
  • 8 hours operating time
  • 50 kg load capacity + up to 100 kg tensile weight can be realized
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
The ReBeLMove is an autonomous mobile robot (AMR) that stands out due to its many advantages. 
Compared to similar AMRs, which start at around €50,000, the ReBeLMove offers a significant cost advantage. Implementation is very simple thanks to an intuitive app and enables seamless communication via both virtual (REST API) and physical IoT devices. This makes it easy to trigger orders, gates, conveyor technology and other devices.

The integrated fleet management ensures effective operation, while the operating time of 8 hours and the payload of 50 kg, as well as a tensile weight of up to 100 kg, make the ReBeLMove extremely powerful.
The ReBeLMove guarantees maximum safety, even in push mode and when docking at stations. All safety features remain active, including safety laser scanners, a two-channel emergency stop, encoders on the motors and brakes on both motors. With a Performance Level D (PLd), the ReBeLMove navigates freely in space and independently searches for a free path. The safety technology can intervene at any time and stop the robot. If the ReBeLMove detects an object in front of it, it tries to avoid it. If the object comes too close and violates the safety zones, the brakes intervene and bring the vehicle to a standstill.

Bundle content: 
  • ReBeLMove (mobile platform)
  • Charger
  • Charging dock with frame
  • Tablet with rugged case
  • Controller for manual operation via Bluetooth
ข้อมูลทางเทคนิค

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH