iglidur® H1, round bar

  • High wear resistance in extreme ambient conditions
  • Low coefficients of friction
  • High resistance to temperature and chemicals
  • For underbonnet applications
  • Lubrication and maintenance-free
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
  • Good wear resistance under water
  • Low moisture absorption

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
iglidur® bar stock H1

Lubrication-free iglidur® bar stock materials offer the option of freely designing all types of maintenance-free sliding elements and plain bearings. The variety of iglidur® plain bearing materials ensures optimum matching of the bearing material with the best coefficients of friction and wear for the counter partner.
In addition to bar stock for our own processing, we also offer you the production of plain bearings, sliding elements and glide strips of any shape. We can even provide urgent prototypes in a matter of days in line with an agreed deadline.
Note: Our bar stock is manufactured with excess dimensions.

Typical application areas    
When to use it?
  • If no suitable dimensions are available in the iglidur® catalogue range
  • When a plastic bar stock with excellent coefficients of wear and friction are required
  • When there is a need for iglidur® plain bearings in special dimensions in small quantities
  • If high compressive strength is required
  • If high flexibility is required
When not to use it?
  • If an appropriate iglidur® standard catalogue bearing is available
  • When an iglidur® plain bearing in special dimensions is required in large quantities
  • When no bar stock made of engineering plastics is required and a bar stock without any tribological properties is sufficient for the application
Use our filter options to find the suitable product
ประกาศนียบัตรรับรองและมาตรฐาน
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

โซลูชันอื่นๆ
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
เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH