iglidur® J260, filament for 3D printing

  • Very good coefficient of friction for low or medium loads
  • Higher temperature resistance up to 120°C
  • High-quality processing: suitable for experts
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Wear-resistant filament with higher temperature resistance - iglidur J260

iglidur J260 is available as an injection moulding, bar stock and 3D printing material (filament) and shows very similar friction and wear specifications in all manufacturing processes. It is therefore a reliable material for product development from prototype up to high volume production. It has the best coefficient of friction and wear of the tribofilaments, as well as an increased long-term temperature resistance of 120 °C. But it is also much more demanding to process: the printer should be able to achieve an extrusion temperature of 280 °C and a printing bed temperature of 120 °C, and ideally have a heated installation space. Without a heated installation space, only smaller components can be printed.

When to use it?
  • If the wear resistance of iglidur i150 or iglidur i180 is not sufficient.
  • When a higher application temperature of up to 120 °C is required.
  • From prototype to series: the same material for 3D printing, milling from bar stock and injection moulding
When not to use it?
  • If your existing 3D printer does not have a build chamber heater (→ iglidur i180)
  • When mechanical specifications are very important in addition to abrasion resistance (→ iglidur i180, iglidur i150)
  • When complex parts have to be produced
ข้อมูลทางเทคนิค
อุปกรณ์เสริม
ดาวน์โหลด
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
เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH