dryspin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, C15 steel AISI 1015

  • Outer diameter: 8-50mm
  • Pitch: 1.5-8mm
  • Single start
  • Self-locking
  • Material: C15 steel (1.0401)
  • Thread direction: Left-hand thread
  • Thread type: Trapezoidal threads
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Trapezoidal lead screws of the dryspin® lead screw technology
Lead screws are machine elements that are used to convert a rotational movement into a linear motion. The trapeziodal lead screws and lead screw nuts from igus® are based on the principle of lubrication-free linear technology. The specifications and geometries of drylin® lead screw technology, which are tailored to the plastic nut and trapeziodal lead screw, guarantee even longer service life and efficiency.

Benefits of dryspin® trapezoidal lead screws
► 100% maintenance-free dry operation
► Low-noise and vibration-free operation
► Resistant to dust and dirt
► 100% corrosion-free
► High efficiencies
► Cost-effective purchase
► Fast delivery times

The trapezoidal thread corresponds in cross section to an isosceles trapezoid with an angle of 15°. The thread angle is 30°. Compared to normal threads, it has trapeziodal lead screw a larger diameter and a larger pitch. The pitch angle is smaller than the arctangent for single start trapeziodal lead screws. Thus, self-locking is given. Two-start lead screws, on the other hand, are not self-locking. 
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

โซลูชันอื่นๆ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH