drylin® N - Low profile linear guide system NK-02-40

Version 02 with threaded hole:

Order no. Max. rail lengths a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Weight of rail Price / m  
  [L max.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง NS-01-40 3000 40 60 0 20 20/49,5 8.7 1.3 M4 26400 970 450 1,938.48 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ NS-01-40-UNGEBOHRT 3000 40 0 0 0 8.7 1.3 26400 970 450 1,735.18 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NS-01-40-AR 3000 40 60 0 20 20/49,5 8.7 1.3 M4 26400 970 450 2,229.28 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

For unbored rails please indicate "Unbored" in the remark.
* for cylinder screw with low head

Version 02 with threaded hole:

Order no. Designation Weight of carriage    
    [g]    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง NW-02-40 Carriage clipped on, fixed bearing 30 398.34 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-40-LLY Carriage clipped on, floating bearing y-direction 30 397.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-40-LLZ Carriage clipped on, floating bearing z-direction 30 397.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-40-LLYZ Carriage clipped on, floating bearing y and z-direction 30 397.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Version 02: Dimensions [mm] - guide carriages

Part. No. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Weight
  ±0,35                       [g/m]
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง NW-02-40 9.5 23 50 40 20 0 0 M4 5 6.5 30
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-40-LLY 9.5 23 50 40 20 0 0 M4 5 6.5 30
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-40-LLZ 9.5 23 50 40 20 0 0 M4 5 6.5 30
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-40-LLYZ 9.5 23 50 40 20 0 0 M4 5 6.5 30
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Version 12 with threaded hole:

Order no. Designation Weight of carriage    
    [g]    
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ NW-12-40 Moulded carriage 30 398.34 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-40-LLY Moulded carriage, floating bearing y-direction 30 397.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-40-LLZ Moulded carriage, floating bearing z-direction 30 397.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ NW-12-40-LLYZ Moulded carriage, floating bearing y und z-direction 30 398.34 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง NW-12-27 Moulded carriage 12.5 242.06 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ NW-12-27-80 Carriage 25 463.51 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Version 12: Dimensions [mm] - guide carriages

Part. No. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Weight
  ±0,35                       [g/m]
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ NW-12-40 9.5 23 52 40 20 0 0 M4 5 6.5 30
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-40-LLY 9.5 23 52 40 20 0 0 M4 5 6.5 30
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-40-LLZ 9.5 23 52 40 20 0 0 M4 5 6.5 30
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ NW-12-40-LLYZ 9.5 23 52 40 20 0 0 M4 5 6.5 30
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง NW-12-27 9.5 14 34 30 20 0 0 M4 5 6.5 12.5
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ NW-12-27-80 0 14 80 76 60 0 1.5 M4 5 6.5 25
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the number of carriages
2. Selection of the type of carriagel
3. Entry of the rail length in mm
4. Selection of the carriage options
5.

Hint:

Detailed information can be found in the drawings and tables above, as well as in the below-mentioned pages. You can obtain precise specifications on the floating bearing options within the design rules.
1

no floating bearing

2

Floating bearing in z-direction

3

Floating bearing in y-direction

4

Floating bearing in yz-direction

drylin® NK – complete set

Step 1

Enter the required number of carriages.

technical drawing
No. of carriages:

Carriage length in version NW-12-40: 52 mm

A = M4 (max. press-fit 1,2 Nm)
B = Bores min.Ø 6,5
C = for machine screws M4, DIN 7984 / DIN 6912 / DIN 84, EN ISO 1707 / EN ISO 7045

Static load capacity and moments of inertia of an area

Optional:

End cap for rail,
Order no.  NSK-40

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH