drylin® T - Low-profile guide

drylin® T low profile linear guide system

drylin® T low profile linear guide system - linear systems in compact design, four installation sizes, lubrication-free and maintenance-free

Maintenance-free, dry operation

Robust sliding carriage, not adjustable

Carriage body made of zinc

Wear resistant and interchangeable gliding elements made of iglidur® J (or iglidur® J200 for TW-04-07)

Hard-anodised aluminium rail

Low installation height

Corrosion-free

Hole pitches symmetrical C5 = C6

Dimensioned identical to low profile recirculating ball guide systems


drylin® T low profile linear guide as adjustable version, size 12

drylin® T low profile linear guide as adjustable version of size 12 in 8 levels

In size 12, the bearing clearance in miniature carriages TWE-04-12 can be easily adjusted with a screwdriver.

Adjustable bearing clearance

Lubricant- and maintance-free

High corrosion resistance through E-coating

Quiet running

Compact design


Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the installation size
2. Selection of the number of carriages per rail
3. Entry of the rail length in mm
4. Selection of the floating bearing option

Hint:

Detailed information can be found in the drawings and tables above, as well as in the below-mentioned pages. You can obtain precise specifications on the floating bearing options within the design rules.
1

no floating bearing

2

Floating bearing in y-direction

3

Floating bearing in z-direction

drylin® TK-04 – complete set

Step 1

Select the installation size of the carriage.

technical drawing
Installation size of the carriage:

T low profile guide rails

a [mm]:

 

DryLin® T low-profile guide rails

Order no.   Weight L
max.
a
-0,2
b C4 C5
min.
C5
max.
C6
min.
C6
max.
h h1 K1* ly lz Wby Wbz Price / m  
    [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]       [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TS-04-07-UNGEBOHRT 1,693.09 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TS-04-09-UNGEBOHRT 1,745.63 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TS-04-12-UNGEBOHRT 1,897.25 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TS-04-15-UNGEBOHRT 2,036.90 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง TS-04-07 NEW 0.08 2000 7 8 15 5 12 5 12 5.5 3.7 M2 131 90 32 29 1,881.29 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง TS-04-09 0.11 2000 9 9.6 20 5 14.5 5 14.5 6.3 4.6 M2 252 169 52 49 1,939.14 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง TS-04-12 0.2 2000 12 13 25 5 17 5 17 8.6 5.9 M3 856 574 132 120 2,108.05 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง TS-04-15 0.33 3000 15 17 40 10 29.5 10 29.5 10.8 7 M3 2420 1410 285 239 2,263.00 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

*For screw DIN 912
For unbored rails please indicate "Unbored" in the remark.


T low profile carriage

H [mm]:

 

DryLin® T low-profile carriage

Order no.   Weight H
±0,2
A
±0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2 C1 C2 H1
±0,35
H5 K2** Tightening
torque
max.
K3*    
    [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm]      
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง TW-04-07 NEW 0.008 8 17 23 5 12 21 8 1.5 0 M2 0 516.71 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TW-04-07-LLZ 0.008 8 17 23 5 12 21 8 1.5 0 M2 0 516.71 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง TW-04-09 0.017 10 20 29 5.5 15 18 13 1.7 7.2 M2 0.25 (M2) 680.96 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TW-04-09-LLY 0.017 10 20 29 5.5 15 18 13 1.7 7.2 M2 0.25 (M2) 680.83 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TW-04-09-LLZ 0.017 10 20 29 5.5 15 18 13 1.7 7.2 M2 0.25 (M2) 680.83 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TW-04-12-LLY 0.034 13 27 34 7.5 20 22 15 2.2 9.5 M3 0.5 M2 (M3) 828.99 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TW-04-12-LLZ 0.034 13 27 34 7.5 20 22 15 2.2 9.5 M3 0.5 M2 (M3) 828.99 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง TW-04-12 0.034 13 27 34 7.5 20 22 15 2.2 9.5 M3 0.5 M2 (M3) 828.59 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง TW-04-15 0.061 16 32 42 8.5 25 31 20 2.8 11 M3 0.5 M2 (M3) 1,022.77 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TW-04-15-LLY 0.061 16 32 42 8.5 25 31 20 2.8 11 M3 0.5 M2 (M3) 1,022.84 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ TW-04-15-LLZ 0.061 16 32 42 8.5 25 31 20 2.8 11 M3 0.5 M2 (M3) 1,022.84 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

*For screw DIN 912
** Thread
LLy for a carriage with floating bearing in y-direction
LLz for a carriage with floating bearing in z-direction

Assembly instruction drylin® TWE


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH