drylin® T - Technical data

Glide bar
material Aluminum, extruded profile
Materials AlMgSi0,5
Coating Hard-anodized aluminum, 50 µm
Surface hardness 500 HV
Gliding carriage
Base body Aluminum, extruded profile
Materials AlMgSi0,5
Coating Anodized aluminum, E6/EV1
Gliding elements Maintenance-free bearing material iglidur® J
Screws and springs Stainless steel
Lid Plastic (TW-01/TWA-01), Steel (TW-02)
Max. speed 15 m/s
Temperature range -40 °C to +90 °C
Table 01: drylin® – Technical datas
drylin® T

drylin® T in application in the packaging industry

Special features

With low mass inertia and the exclusion of rolling components, high accelerations and - on a short term - extreme speeds up to 30 m/s are attained.

drylin® T linear guide systems operate dry and are thereby insensitive to dirt. Dirt particles cannot embed in lubricants.

Particularly suitable for use in food, medicine and clean room technologies due to the absence of lubricants in the environment.

The corrosion resistance makes the drylin® T linear guide systems suitable for underwater applications

Trouble-free high-pressure cleaning

Low vibration and very low noise

The pairing of the aluminum anodized gliding partners and iglidur® J has a particularly low breakaway torque

drylin® T is combinable and replaceable with standard ball linear guides

Please note that it refers to a technical surface. Optical color variations cannot be avoided depending on the coat thickness.


DryLin® T - Permitted static load capacity


Type C0Y C0(-Y) C0Z M0X M0Y M0Z
  [kN] [kN] [kN] [Nm] [Nm] [Nm]
04-07 0,2 0,2 0,1 1,2 0,6 0,6
04-09 0,48 0,48 0,24 3,4 1,8 1,8
04-12 0,96 0,96 0,48 9,2 4,4 4,4
04-15 1,4 1,4 0,7 17 8 8
01-15 4 4 2 32 25 25
01-20 7,4 7,4 3,7 85 45 45
01-25 10 10 5 125 65 65
01-30 14 14 7 200 100 100
Table 02: drylin® - Permitted load capacity, static
Fig. 01: Marking of the directions

DryLin® T - Permitted dynamic load capacity

X = Speed v [m/s]
Y = Load F [N]
A = y- direction
B = z- direction

Fig. 02: drylin® T – Permitted load capacity, dynamic


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH