1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
ไดร์ฟลีดสกรูเป็นส่วนประกอบเครื่องจักรที่แปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนไปเป็นการเคลื่อนไหวเชิงเส้นตรง (เกลียวส่งกำลัง) igus high helix และ ลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู มีจำหน่ายในสามแบบที่แตกต่างกันวัสดุลีดสกรู (เหล็ก สแตนเลส และอะลูมิเนียม) และใช้ร่วมกับวัสดุลีดสกรูที่แตกต่างกันมากกว่าเจ็ดชนิด วัสดุ iglidur ที่ปรับแรงเสียดทานให้เหมาะสมช่วยให้สามารถ กำหนดค่าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายในการสั่ง ของการใช้งานที่ไม่ต้องการการหล่อลื่นหรือการบำรุงรักษา igus เทคโนโลยี dryspin ได้พัฒนาคุณสมบัติของ เธรดแบบอสมมาตร ที่ยืดอายุการใช้งานและ มุมด้านข้างที่เรียบ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ น็อตลีดสกรูที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่เข้ากันได้กับแท่งเกลียวอาจมีการเปลี่ยนแปลง แม้ในขนาดมาตรฐานก็ตาม มีรูปทรงเรขาคณิตสำหรับทุกอย่าง ตั้งแต่การออกแบบทรงกระบอกไปจนถึงการออกแบบที่มีหน้าแปลนหรือประแจแบน ไปจนถึงน็อตลีดสกรูแบบลดระยะห่าง เช่น น็อตลีดสกรูแบบไม่มีฟันเฟือง ระยะห่างน้อย และแบบไม่มีฟันเฟือง
การสึกหรอเป็นเรื่องสำคัญของชิ้นส่วนอะไหล่ในการใช้งานแบบเคลื่อนไหว พอลิเมอร์ที่ทนต่อการสึกหรอ เช่น วัสดุ iglidur ของเราเป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับ การลดการสึกหรอ และ ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอะไหล่ คุณสมบัติไตรโบโลยีของวัสดุทำให้วัสดุ iglidur® สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานทั้งหมด ซึ่ง มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดี และการสึกหรอต่ำมากเป็นคุณสมบัติสำคัญ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ใช้พื้นที่ 3,800 ตร.ม. และ igus ดำเนินการวิจัยและพัฒนาและชุดการทดลองมากมายที่นั่น คุณสมบัติไตรโบโลยีของวัสดุทั้งหมดได้รับการทดสอบในชุดการทดสอบต่างๆ เพื่อลดการสึกหรอและลดช่วงการบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด มี แรงเสียดทานต่ำและทนทานต่อการสึกหรอ เป็นพิเศษ และรับประกันการทำงานที่ไม่ต้องหล่อลื่นและต้องการการบำรุงรักษาน้อย โพลิเมอร์ iglidur® มี คุณสมบัติไตรโบโลยีที่ดีมากทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นสำหรับส่วนประกอบโพลิเมอร์
ทุกปี มีการทดสอบและทดสอบวัสดุจำนวนมากในสถานที่ทดสอบหลายแห่ง:
Tribology เป็นศาสตร์แห่งการเสียดสีและการสึกหรอ โพลิเมอร์ที่ปรับให้เหมาะสมทางไตรโบโลยีคือโพลิเมอร์ที่แสดงผลการเสียดทานน้อยที่สุดและมีอัตราการสึกหรอต่ำ โพลีเมอร์พื้นฐาน สารหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง และการเสริมกำลังเป็นการรวมกันในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี dry-tech ของเราในรูปแบบตลับลูกปืน ซึ่งแตกต่างจากตลับลูกปืนที่ทำจากโลหะ ไม่ต้องการการหล่อลื่นเพิ่มเติม คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการทั้งหมดจะเป็นไปตามการเสียดสีเพียงเล็กน้อย การสร้างความร้อนและการเสียดสี เกิดขึ้น." - Dr.-Ing. Ralf Selzer หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุชตลับลูกปืน
หากคุณไม่ต้องการพิสูจน์ แต่ต้องการทดสอบวัสดุสำหรับการใช้งานของคุณก่อนใช้งาน หรือคุณมีการใช้งานที่ผิดปกติและกำลังมองหาโซลูชันที่เหมาะสม ไม่มีปัญหา เราจะทดสอบการใช้งานของคุณในห้องปฏิบัติการทดสอบของเรา และจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อค้นหาโซลูชัน igus® ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
แรงโหลด: 50N
ระยะดึง : 140 มม
ความเร็ว: 450rpm
ระยะเวลาการทดสอบ: 150,000 รอบ
1. รูปทรงเรขาคณิตของการแข่งขัน 10x3/POM + PTFE
2. TR10x3/AISI 304 iglidur® J/การฉีดขึ้นรูป
3. DS10x3/AISI 304 iglidur® J/การฉีดขึ้นรูป
การประเมินการทดสอบการสึกหรอของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด 10x3 ที่ทำจากสแตนเลสแสดงให้เห็นว่าด้าย dryspin® Ds10x3 ของเราสามารถลดอัตราการสึกหรอได้ถึง 25% อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 25% และมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และ เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู Tr10x3
ตามคำขอของลูกค้า igus ผู้เชี่ยวชาญของ motion plastics® เปรียบเทียบลีดสกรู dryspin® Ds10x25 กับผลิตภัณฑ์คู่แข่งสองรายการที่มีขนาดเกลียวสูงที่เหมือนกัน ทั้งในการทดสอบการสึกหรอและการทดสอบประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีรางได้รับการทดสอบถึง 630,000 รอบ
1. Competing geometry 1/ POM + PTFE
2. Competing geometry 2 /POM + PTFE
3. dryspin® Ds10x25 / iglidur® J/การฉีดขึ้นรูป
แม้หลังจากผ่านไป 630,000 รอบ น็อต dryspin® ของ igus® ยังแสดงให้เห็นถึงการสึกหรอที่ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดและระดับของประสิทธิภาพที่สูงกว่ารูปทรงเรขาคณิตที่แข่งขันกัน
ผู้เชี่ยวชาญ สามารถช่วยให้วิศวกรค้นหาชิ้นส่วนระบบลีดสกรูที่เหมาะกับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยคาดการณ์อายุการใช้งานได้อีกด้วย สุดท้ายนี้ คุณสามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา
เครื่องมือกำหนดค่า ช่วยให้วิศวกรสามารถค้นหาลีดสกรูที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว และตัดเฉือนพินจากทั้งสองด้าน การทำงานคือจะสร้างภาพวาดที่มีมิติของการกำหนดค่าให้กับคุณ จากนั้นคุณสามารถสั่งซื้อลีดสกรูหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้