ขนาด lead screw ใหม่

การทำงานอย่างราบรื่น, ไร้เสียง, และมีอายุการใช้งานอย่างยาวนาน

dryspin® ขนาดใหม่ : ชิ้นส่วนเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม high helix thread

ลีดสกรูเกลียวสูงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ dryspin® ของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขนาดเกลียวของเรา มีให้บริการตั้งแต่ขนาด DS4x2.4 ถึง DS18x100 กลุ่มผลิตภัณฑ์ลีดสกรูยังมีระยะพิทช์ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีกับ dryspin®

ไม่มีการสั่นสะเทือนและการทำงานที่เงียบ 
► การกลึงลีดสกรูแบบออนไลน์โดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน CAD มาก่อน
► อายุการใช้งานของลีดสกรูไดรฟ์สามารถคาดการณ์ได้ทางออนไลน์
► ความยาวที่ต้องการโดยไม่เสีย
► อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30% เนื่องจากความไม่สมมาตรของเกลียว
 
หาได้จากร้านค้าออนไลน์

การประหยัดด้วยลีดสกรู: ข้อมูลทางเทคนิคและกลุ่มผลิตภัณฑ์ [มม.]

ลีดสกรู dryspin® ทั้งหมดสามารถตัดเฉือนแบบกำหนดเองได้ โปรดกำหนดค่านี้ ออนไลน์ หรือส่งภาพวาดหรือแบบร่างของคุณมาให้เรา จากนั้นเราสามารถส่งใบเสนอราคาให้คุณอย่างรวดเร็ว
หมายเลขชิ้นส่วน

เกลียว
d1 (-0.1)
d3 (-0.1)
P
L max.
น้ำหนัก [kg]
จำนวนเกียร์
Pitch angle [°]
DST-LS-10x20-R-□-ES
DS10x20
10
7.0
20
1,000
0.44
6
32.48
DST-LS-12.7x10-R-□-ES
DS12.7x10
12.7
9.6
10
1,000
0.81
4
14.07
DST-LS-25x5-R-□-ES
DS25x5
25 (-0.25)
20.6
5
1,000
3.18
1
3.64
□ = ความยาวแบบแปรผัน
 
  • ทำงานเงียบเนื่องจากรูปทรงของเกลียว 
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นสูงสุด 30% เนื่องจากความไม่สมมาตร
  • ชุดการทดสอบที่กำลังดำเนินอยู่ในห้องปฏิบัติการทดสอบในสถานที่ 
  • การทำงานแบบไม่ต้องหล่อลื่นและทำความสะอาดง่ายเนื่องจากเหล็กไร้สนิม AISI  304 ที่ทนต่อการกัดกร่อน
  • ฟรี เครื่องมือออนไลน์ สำหรับการตัดเฉือนลีดสกรูโดยไม่ต้องมีความรู้ CAD มาก่อน รวมถึงการวาดมิติ 2D และราคาปัจจุบัน

ขนาดใหม่ของลีดสกรูเกลียวสูง dryspin®


ข้อที่อื่นๆที่สำคัญ:


dryspin® รูปทรงเกลียว

การทำงานที่ราบรื่น การสั่นสะเทือนน้อยลง - ทางเลือกอื่นสำหรับเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู

เทคโนโลยีลีดสกรูหมายถึงอะไร และฉันเข้าใจอะไรได้บ้าง
เทคโนโลยีลีดสกรูเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีขับเคลื่อน และอธิบายถึงการแปลงซ้ำๆ ของการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่แบบแปลภาษาภายในรอบปกติ เทคโนโลยีลีดสกรู dryspin® ได้รับการจดสิทธิบัตรในปี 2014 โดยทีมพัฒนาเทคโนโลยีลีดสกรู dryspin® เน้นเป็นพิเศษในการเพิ่มอายุการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพ dryspin® กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยลีดสกรูเกลียวสูงที่ทำจากสแตนเลสหรืออะลูมิเนียม และลีดสกรูที่เข้าชุดกันซึ่งทำจากพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงของ igus® มีระยะพิทช์ตั้งแต่ 1 มม. ถึง 100 มม. รูปทรงเกลียว dryspin® เป็นส่วนขยายของเทคโนโลยีเกลียวแบบเดิมๆ เช่น เกลียวเมตริกและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู เทคโนโลยีลีดสกรู dryspin® มีข้อได้เปรียบเหนือรูปทรงลีดสกรูทั่วไปหลายประการ ฉันจะทราบทิศทางเกลียวของลีดสกรูได้อย่างไร
ไม่ว่าทิศทางการหมุนเกลียวจะอยู่ทางขวาหรือซ้ายก็สามารถกำหนดได้อย่างง่ายดายด้วยการตรวจสอบด้วยภาพ หากคุณดูลีดสกรูจากด้านหน้า คุณจะเห็นความแตกต่างระหว่างเกลียวซ้ายและเกลียวขวาได้ดีที่สุด  สำหรับลีดสกรูที่มีเกลียวขวา ขอบเกลียวจะยกขึ้นจากซ้ายล่างไปขวาบน ในการเขียนแบบการผลิต ด้ายทางขวามือมักจะทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษร RH เช่น DS10x20-RH. ข้อมูลเพิ่มเติม

Self-locking  - หมายความว่าอย่างไร?
การล็อคตัวเองหมายความว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายน็อตลีดสกรูและลีดสกรูได้โดยไม่ต้องใช้แรงภายนอก ทันทีที่เกินแรงเสียดทานสถิต ส่วนประกอบต่างๆ จะไม่ล็อคตัวเองอีกต่อไป สกรูไดรฟ์สี่เหลี่ยมคางหมูแบบมัลติสตาร์ตมีคุณสมบัติ "self-locking ที่ตกค้าง"; สกรูไดรฟ์เกลียวสูงไม่มีคุณสมบัติการล็อคตัวเอง เนื่องจากการล็อคตัวเองขึ้นอยู่กับทั้งมุมพิทช์และค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของคู่เลื่อน การสูญเสียการล็อคตัวเองอาจเกิดขึ้นได้โดยมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก แม้ว่าจะมีเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูที่สตาร์ทครั้งเดียวก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

การทำงานที่เงียบและไร้การสั่นสะเทือนและความเร็วที่สูงขึ้น
เนื่องจากสีข้างของฟันที่โค้งมนและพิกัดความเผื่อในการผลิตที่เข้มงวดมากขึ้นของรูปทรงเกลียว dryspin® พื้นผิวสัมผัสที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนที่เป็นไปได้ระหว่างน็อตลีดสกรูและลีดสกรูจึงลดลง เหตุผลก็คือ ยิ่งพื้นผิวทั้ง 2 สัมผัสกันมากเท่าไร การสั่นสะเทือนก็ยิ่งส่งผ่านมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นเสียงสั่นหรือเสียงแหลม ซึ่งหมายความว่าสามารถเดินทางด้วยความเร็วที่สูงขึ้นได้โดยไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน

อายุการใช้งานยาวนานขึ้นสูงสุด 30% - เนื่องจากความไม่สมมาตรของเกลียว
เนื่องจากช่องว่างที่ใหญ่ขึ้นระหว่างพิตช์เกลียว dryspin® แต่ละตัว เกลียวจึงปรับตามข้อกำหนดเฉพาะของโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง igus® ที่ไม่ต้องหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม สัดส่วนของพอลิเมอร์ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านไตรโบโลยีในพิตช์เกลียวสามารถเพิ่มขึ้นได้ 1.3 เท่า วัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้นและประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้นมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับรูปทรงเกลียวมาตรฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันสามารถหล่อลื่นลีดสกรูพลาสติกของฉันได้หรือไม่
ไม่เป็นความลับเลยที่ igus® สนับสนุนการไม่หล่อลื่นตลับลูกปืน พูดง่ายๆ ก็คือ ไม่จำเป็นต้องใช้การหล่อลื่นสำหรับผลิตภัณฑ์ igus® หลายๆ คนคิดว่าการอัดจาระบีผลิตภัณฑ์บางอย่างเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับประกันว่าจะไม่จับตัวและรับประกันการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าการหล่อลื่นไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องหล่อลื่นสำหรับน็อตลีดสกรู igus® แต่ก็ยังสามารถใช้ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบความต้านทานต่อสารหล่อลื่นที่จะใช้

ทดลองใช้เทคโนโลยี dryspin® ด้วยตัวคุณเอง

ด้วยบริการ ตัวอย่าง lead screw ฟรีจากเรา

ถือตัวอย่างจริงในมือของคุณเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจองค์ประกอบของคุณ เรายินดีที่จะส่งตัวอย่างไดรฟ์ลีดสกรู dryspin ของเราเพื่อการนี้ เราได้สรุปข้อมูลจำเพาะและข้อดีทั้งหมดของเทคโนโลยีลีดสกรู dryspin ไว้ในตัวอย่างสำหรับคุณ สัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับสินค้า ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยคุณ
ส่งคำขอสินค้าตัวอย่าง lead screw ได้ที่นี่


ส่งคําขอติดต่อ:

Contact request
ไปที่แบบฟอร์มคำขอ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รูปภาพ USP
ไปที่หน้าข้อมูลของ dryspin



เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH