1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขชิ้นส่วน | ชนิดสายไฟ | ตัวเลือกการเชื่อมต่อ | ประเภทของแกน | จำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | |
---|---|---|---|---|---|---|
[มม²] | [mm] | |||||
MAT904152118 | AIDA Profinet - RJ-45 | ซ็อกเก็ต/พิน | สายไฟต่อพ่วงสำหรับแกนที่ 7 | (4x0.38)C | 7.0 | สั่งซื้อ MAT904152118 |
MAT904151684 | AIDA Profinet - RJ-45 | ซ็อกเก็ต/ซ็อกเก็ต | สายไฟต่อพ่วงสำหรับแกนที่ 7 | (4x0.38)C | 7.0 | สั่งซื้อ MAT904151684 |
MAT904152121 | AIDA Profinet - RJ-45 | ซ็อกเก็ต/พิน | สายเคเบิลต่อพ่วง 1-6 แกน | (2x(2x.34))C | 8.5 | สั่งซื้อ MAT904152121 |
MAT904151687 | AIDA Profinet - RJ-45 | ซ็อกเก็ต/ซ็อกเก็ต | สายเคเบิลต่อพ่วง 1-6 แกน | (2x(2x.34))C | 8.5 | สั่งซื้อ MAT904151687 |
MAT904152119 | สายไฟ AIDA | ซ็อกเก็ต/พิน | สายไฟต่อพ่วงสำหรับแกนที่ 7 | 5G2.5 | 10 | สั่งซื้อ MAT904152119 |
MAT904151685 | สายไฟ AIDA | ซ็อกเก็ต/ซ็อกเก็ต | สายไฟต่อพ่วงสำหรับแกนที่ 7 | 5G2.5 | 10 | สั่งซื้อ MAT904151685 |
MAT904152122 | สายไฟ AIDA | ซ็อกเก็ต/พิน | สายเคเบิลต่อพ่วง 1-6 แกน | 5G2.5 | 10 | สั่งซื้อ MAT904152122 |
MAT904151688 | สายไฟ AIDA | ซ็อกเก็ต/ซ็อกเก็ต | สายเคเบิลต่อพ่วง 1-6 แกน | 5G2.5 | 10 | สั่งซื้อ MAT904151688 |
MAT904152120 | สายสัญญาณ AIDA | ซ็อกเก็ต/พิน | สายไฟต่อพ่วงสำหรับแกนที่ 7 | 5x(2x0.5))C | 11 | สั่งซื้อ MAT904152120 |
MAT904151686 | สายสัญญาณ AIDA | ซ็อกเก็ต/ซ็อกเก็ต | สายไฟต่อพ่วงสำหรับแกนที่ 7 | 5x(2x0.5))C | 11 | สั่งซื้อ MAT904151686 |
MAT904152123 | สายสัญญาณ AIDA | ซ็อกเก็ต/พิน | สายเคเบิลต่อพ่วง 1-6 แกน | 5x(2x0.5))C | 11 | สั่งซื้อ MAT904152123 |
MAT904151689 | สายสัญญาณ AIDA | ซ็อกเก็ต/ซ็อกเก็ต | สายเคเบิลต่อพ่วง 1-6 แกน | 5x(2x0.5))C | 11 | สั่งซื้อ MAT904151689 |
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.