drylin ZLW-1050-ES-FDA stainless steel toothed belt axis

  • Toothed belt axis for fast positioning
  • Metallic components made of corrosion-resistant stainless steel
  • Bearings, toothed belts and ball bearings made of FDA/EU-compliant material
  • Narrow design: centre distance of 50 mm
  • Customised stroke length up to 2000 mm
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ZLW-1050-ES-FDA Stainless steel toothed belt axis for the food industry
The drylin ZLW-1050-ES toothed belt axis is ideal for fast positioning and offers high dynamics for rapid acceleration. Thanks to its slim design with a centre distance of just 50 mm, it is perfect for small installation spaces. The stroke length can be customised up to 2000 mm. All metallic components are made of corrosion-resistant stainless steel, and all bearing points, toothed belts and ball bearings are made of FDA/EU-compliant materials. The transparent, lightweight design enables fast cleaning processes and thus reduces downtimes. The dry-running operation without external lubrication makes the axis completely maintenance-free and fail-safe. It is also quiet thanks to the absence of balls and the use of sliding elements. The hygienic and easy-to-clean components are perfect for cleaning-intensive environments. The toothed belt axis can be configured online.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Tech up:

    • Linear plain films, toothed belts, ball bearings made from FDA-compliant materials


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Cost down:

    • Transparent, lightweight design for fast cleaning processes and reduced downtimes


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Proof:

    • Tested: Load 15 N, stroke length 800 mm, speed 1.0 m/s, acceleration 2.0 m/s², Running performance min. 13,196 double strokes


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Sustainability:

    • 100 % lubrication-free



    ข้อมูลทางเทคนิค
    ดาวน์โหลด

    ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

    เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

    Photo
    Ong Liang You (Ryan)

    Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

    เขียนอีเมล

    จัดส่งและให้คำปรึกษา

    ในบุคคล:

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

    Online:

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


    เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

    igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH