นวัตกรรมใหม่ของ energy chain ปี 2023

ระบบจ่ายพลังงานที่สามารถเคลื่อนที่ได้ – ผ่านนวัตกรรมที่มีความยั่งยืน Tech up, Cost down. นี่คืองานของเรา

ภารกิจของเรา คือการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับ energy chain และสายเคเบิล ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในขณะที่เพิ่มคุณภาพของเครื่องจักรและระบบ ("เพิ่มเทคโนโลยี ลดต้นทุน")

ในปีนี้ เราขอแนะนำระบบการจ่ายพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่ energy chain ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด ไปจนถึง energy chain รุ่น E4Q.1L (LEAN) ใหม่ ซึ่งมีความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา ไปจนถึง e-skin flat ที่ทำจาก วัสดุ ESD ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูมและอีกมากมาย หวังว่าคุณจะสนุกไปกับการเยี่ยมชม และเช่นเคย หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ โปรดติดต่อเรา การหาวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงสิ่งที่เคลื่อนไหว นั่นคืองานของเราหัวข้อ:
สำหรับหุ่นยนต์  ↓ | สำหรับการเดินสายที่ง่ายและคุ้มค่า ↓ | สำหรับการใช้งานคลีนรูม ↓ | สำหรับโซลูชันพิเศษ  ↓ |  อุปกรณ์เสริม  ↓ | ตัวกำหนดค่า ↓

ไฮไลท์ของ Energy Chain ยอดนิยมประจำปี 2023

การรับรู้ชิ้นส่วนอะไหล่ของ igus

การรับรู้ชิ้นส่วนอะไหล่ของ igus การระบุชิ้นส่วนอะไหล่ ทำได้ง่าย การจดจำชิ้นส่วนอะไหล่ที่สนับสนุนโดย AI ของ igus ระบุชิ้นส่วนอะไหล่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ชิ้นส่วนอะไหล่จะถูกระบุโดยตรงที่หน้างานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เป้าหมายคือลดเวลาในการค้นหาและได้อะไหล่ที่เหมาะสมอยู่เสมอ
ในการรับรู้ชิ้นส่วนอะไหล่

ความสมจริงที่เพิ่มขึ้นใน igus Quick Robot

ความสมจริงที่เพิ่มขึ้นใน igus Quick Robot ก้าวไปอีกขั้นกับการประกอบหุ่นยนต์. สำหรับทางเลือกวางแผนเพื่อประกอบชิ้นส่วน Quick Robot สู่การเลือกโมเดลทั้ง 3 แบบสำหรับการประกอบชิ้นส่วน นำหุ่นยนต์ของคุณเข้ามาที่โรงงานของเราเพื่อรับชมการทำงานอย่างสมจริงมากขึ้นเพื่อการวางแผนและออกแบบอย่างปลอดภัย และชัดเจนยิ่งขึ้น
เข้าสู่การจำลองเสมือนจริง

ชุด energy chain E4Q.64L

ชุด energy chain E4Q.64L การรวมกันที่ดีที่สุดของความเสถียรและน้ำหนักเบาไดนามิกสูง สามารถเปิดได้ด้วยตนเองมีพื้นที่วางสายเคเบิลมากขึ้นด้วยความสูงภายในที่มากขึ้น (64 มม.) และน้ำหนักที่ลดลง
ไปที่ energy chain E4Q.64L

สายแบบแบนสำหรับ e-skin flat ESD

สายแบบแบนสำหรับ e-skin flat ESD สายแพนำไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม การนำไฟฟ้าจะป้องกันสนามไฟฟ้าสถิตและการปล่อยประจุอย่างฉับพลันที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของ e-skin flat
ไปยังสายแพแบบแบน ESD ของ e-skin flat

drive-chain

drive-chain ระบบ e-chain ระบบแรกของโลกที่มีระบบขับเคลื่อนของตัวเอง ปัจจุบันแทบไม่สึกหรอด้วยมอเตอร์เชิงเส้น สำหรับการเดินทางไกล (1,000 ม. ขึ้นไป) ที่มีไดนามิกสูงและระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน
 
ไปยัง drive-chain

โซลูชั่น SCARA cable

การนำทางสายเคเบิลของหุ่นยนต์ SCARA สำหรับห้องคลีนรูม

การใช้งาน SCARA Cable ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานในวงกว้างมากขึ้นสำหรับใช้ Clean SCARA Cable ในห้องปลอดเชื้อ  
โดยผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากจุดประสงค์สำหรับใช้งานในห้องปลอดเชื้อ ซึ่งไ้ดรับการอนุญาตให้ใช้ได้ถึงระดับ ISO class 2 (IPA certified) 
สำหรับโซลูชัน Clean SCARA Cable

Cable Clip สำหรับการเชื่อมสายเคเบิลอย่างรวดเร็ว

โซลูชันที่เร็วที่สุดสำหรับการนำทางสายเคเบิลที่เกิดขึ้นเอง

นอกจากการต่อสายเคเบิลเข้ากับโคบอทแล้ว คลิปหนีบสายเคเบิลยังมีตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการนำทางสายเคเบิลที่รวดเร็วและง่ายดายในเกือบทุกสถานที่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
ไปที่ Cable Clip

ชุด energy chain E2C.10L

มาตรฐานที่ยั่งยืน energy chain ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

การออกแบบ E2.1 ใหม่ของ E2C.10L ให้พื้นที่ภายในมากขึ้นพร้อมความกว้างภายนอกที่ลดลง โซ่มาตรฐานผลิตจากวัสดุรีไซเคิล igumid CG
ไปยัง energy chain รุ่น E2C.10L

energy chain E2C.26

ค่าใช้จ่ายลดลงถึง 33% พร้อมรับ load เพิ่มเติมได้อีก 20%

นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ E2.1 ที่ประสบความสำเร็จ แบบปิด (เปิดไม่ได้) ที่มีความสูงด้านใน 26 มม.
ประหยัดต้นทุนด้วยการรับ load ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับระบบไฮดรอลิกส์
ไปยัง energy chain รุ่น E2C.26

snapchain 2.0

นำสายเคเบิลอย่างง่าย เชื่อถือได้ และคุ้มค่า

snapchain 2.0 ใหม่ช่วยให้สามารถแก้ไขแพ็คเกจสายเคเบิลได้อย่างง่ายดายด้วยการรัดสายเคเบิลมาตรฐานและนำทางได้อย่างปลอดภัยภายในรัศมีการโค้งงอ คล่องตัว ใช้งานได้หลากหลาย
ไปยัง snapchain 2.0

draw-e-chain สำหรับชั้นวางเซิร์ฟเวอร์

การเดินสายเคเบิลในพื้นที่แคบมาก

การออกแบบที่เรียบ เรียบง่าย ราคาไม่แพงเป็นพิเศษสำหรับการเดินสายในรางดึงหรือลิ้นชักทุกชนิด
ไปยัง draw-e-chain สำหรับชั้นวางเซิร์ฟเวอร์

E4.56 e-chain พร้อมรัศมีโค้งแบบใหม่ 100 มม

energy chain ขนาดใหญ่ สำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก

ด้วยรัศมีการโค้งงอแบบใหม่ 100 มม. ทำให้สามารถใช้ชุด energy chain E4.56 ในพื้นที่ติดตั้งที่เล็กลงได้ ระบบโมดูลาร์ขนาดใหญ่ที่มีความกว้างและอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมาย
ไปยัง energy chain รุ่น E4.56

energy chain รุ่น E6.29 สำหรับห้องคลีนรูมแบบแห้ง

energy chain ที่ผ่านการรับรองรายแรกสำหรับห้องคลีนรูมแบบแห้ง

ซีรีส์ E6.29 ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วที่ทำจากวัสดุมาตรฐานได้รับการรับรองโดย Fraunhofer IPA สำหรับใช้ในห้องคลีนรูมแบบแห้ง (ISO 3, จุดน้ำค้าง -40°C = ความชื้นสัมพัทธ์ <1%) สำหรับ ISO Cleanroom Class 4
ไปยัง E6.29 สำหรับห้องคลีนรูมแบบแห้ง

energy chain รุ่น E6.ESD

ทำจากวัสดุ ESD นำไฟฟ้า

E6 ซีรีส์ใหม่สามรุ่น (รวมทั้งหมด 88 ชิ้น) ที่มีความสูงด้านใน 29, 40 และ 52 มม. มีวางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ ESD ที่นำไฟฟ้าและสามารถกำหนดค่าผ่านทางออนไลน์ได้ สามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงประจุไฟฟ้าสถิตในพื้นที่ของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือชุดประกอบได้อย่างน่าเชื่อถือ
ไปยัง energy chain รุ่น E6.ESD

ระบบรางกระดูกงูสำหรับห้องคลีนรูม C6

ระบบจ่ายพลังงานที่ไม่มีการวัดการสึกหรอ

คงทนต่อการโดนขูดขีดสำหรับการใช้งาน energy chain ในห้องคลีนรูม รางกระดูกงู C6 กำหนดมาตรฐาน แทบไม่สามารถวัดรอยขีดข่วนได้ นี่คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ไม่มีการวัดรอยขูดขีดใดๆ เมื่อใช้โซ่พลังงานสำหรับ C6 cleanroom ใหม่ แม้ภายใต้ภาระที่สูง
ไปยังซีรีส์ C6 e-chain

อุปกรณ์เสริม e-skin flat: โซ่พยุงแบบใหม่

ยาวได้ไกลถึง 5 ม. ด้วย e-skin flat

e-skin® flat ใหม่พร้อมโซ่พยุงช่วยให้ยาวได้ไกลขึ้นด้วยระบบ e-skin® flat ที่ปรับให้เหมาะกับห้องคลีนรูม flat e-skin® แบบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นพร้อมโซ่รองรับ ได้นำทางใน POD SKF15C e-skin® flat และสามารถรวมเข้ากับโครงสร้างตัวยึดสำหรับติดตั้งที่มีอยู่
ไปยัง SKF.S e-skin® flat พร้อมโซ่พยุง

roller supports ที่เข้ากันได้กับคลีนรูม

การปล่อยอนุภาคต่ำมากด้วยพื้นผิวลูกกลิ้งที่ปรับให้เหมาะสม

ข้อดีของโซ่สำหรับห้องคลีนรูมสามารถใช้ได้ รวมถึงสำหรับระยะทางไกล ในที่นี้ e-chain® E6.52 ที่เข้ากันได้กับคลีนรูมรองรับการทำงานในระยะทางไกล กำจัดการปล่อยอนุภาคที่เกิดจากการร่อน หน้าสัมผัสจะลดลงโดยการโยกตัวนำลูกกลิ้งที่ควบคุมด้วยมอเตอร์
ไปยัง roller supports ที่เข้ากันได้กับคลีนรูม

ระบบดึงสายเคเบิล e-tract 2.1

E-mobility ทำได้ง่าย บางกว่าและกะทัดรัดกว่าสำหรับแท่นชาร์จที่เป็นระเบียบ

ก้าวต่อไปของวิวัฒนาการของ e-tract โซลูชันสำหรับการดึงสายเคเบิลอัตโนมัติ –เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เวอร์ชันใหม่นี้บางลงและกะทัดรัดยิ่งขึ้น และให้อัตราส่วนส่วนขยายต่อความยาวสายเคเบิลทั้งหมดในระบบที่ดีขึ้น Wallbox (11kW) ถูกรวมเข้ากับระบบ
ไปยัง ระบบดึงสายเคเบิล e-tract

Microphone Motor Reeler

ไม่มีslip ring กะทัดรัดมากสำหรับการใช้งานบนเวทีและโรงละคร

Microphone Motor Reeler แก้ปัญหาในด้านเทคโนโลยีของเวทีและใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะเนื่องจากความกะทัดรัดและน้ำหนักที่เบา สามารถใช้กับเวทีและโรงละครตามมาตรฐาน DIN EN 17206 และ DGUV Principle 315-390
ไปยัง Microphone Motor Reelers

guidelok สวิง GLO.S

การจ่ายพลังงานสำหรับปั้นจั่นเคลื่อนที่ได้ไกลถึง 10 เมตร

จนถึงขณะนี้ สายเคเบิลที่แขวนบนเครนแขนหมุนมักจะมีความเสี่ยงสูง มันอาจพันกันและเสียหายได้ guidelok GLO.S ติดตั้งอย่างกะทัดรัดบนคานเครนและเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน
ไปยัง guidelok swing GLO.S

e-chain reel ที่มีรถเข็นพร้อมเต้ารับไฟฟ้า

เต้ารับเคลื่อนที่สำหรับสายไฟแรงดันปานกลาง 8/10kV

e-chain reel ของ igus เป็นระบบ e-chain ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และหมุนกลับได้พร้อมกับโซ่พิเศษที่มีเม็ดลูกกลิ้งที่สามารถใช้เพื่อวางตำแหน่งเต้ารับได้อย่างยืดหยุ่นภายในระยะสูงสุด 100 ม. สิ่งนี้ทำให้สามารถจัดหาเรือรบได้มากกว่าระบบที่ติดตั้งถาวร
ไปยัง e-chain reel

อุปกรณ์เสริมใหม่สำหรับ e-chain E4Q

การขยายชุดโมดูลาร์ E4Q

ตอนนี้สามารถใช้ตัวแยก Hi.9 แบบอสมมาตรใหม่เพื่อเป็นแนวทางอย่างง่ายสำหรับสายเคเบิลแบบบางจำนวนมาก สามารถใช้ลิงค์ต่อขยายเพื่อขยาย energy chain ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อนำทางสายเคเบิลจำนวนมากหรือโดยเฉพาะสายเคเบิลที่มีน้ำหนักมากในห่วงโซ่เดียว สามารถใช้ TUB link เพื่อนำทางสายเคเบิล สายยาง หรือท่อลูกฟูกเพิ่มเติมที่ขนานกับห่วงโซ่พลังงานที่มีอยู่
อุปกรณ์เสริมใหม่สำหรับ E4Q

อุปกรณ์เปิดสำหรับ e-chains E2.1

การลดเวลาการติดตั้ง 94%

อุปกรณ์เปิดใหม่สามารถใช้เปิด E2.1 ของ energy chain แบบเมตรต่อเมตรในเวลาไม่กี่วินาทีเพื่อใส่ตัวคั่นและชั้นวาง การนำทางที่ปลอดภัยโดยลดความพยายามและเวลาลงอย่างมาก และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของคานประตู
ไปยัง อุปกรณ์เปิดสำหรับ E2.1

snapclip รุ่น E2.26.C01

ระบบนำทางแบบปิดอย่างง่ายสำหรับ energy chains

snapclip รุ่น E2.26.C01 ขยายพื้นที่เติมได้อย่างง่ายดายในโครงแบบโซ่ที่มีอยู่ถึง 375 มม.²
ไปยัง snapclip E2.26.C01

รางรองรับ tube-trough

น้ำหนักเบากะทัดรัด

พัฒนาเป็นถาดรองรับขนาดกะทัดรัดและเบามากสำหรับหุ่นยนต์เชิงเส้นตรงระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ รางรองรับtube-troughใหม่ยังเหมาะสำหรับซีรีย์โซ่ขนาดเล็กหลายรุ่นของเรา
ไปยังรางรองรับ tube-trough

ตัวยึดสายไฟแบบง่าย

ตัวยึดสายไฟแบบง่ายในขายึด ชิ้นส่วนชิ้นเดียวต่อเนื่องสำหรับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่กำหนดต่อชั้น ซึ่งช่วยลดจำนวนส่วนประกอบในขายึดและทำให้ประกอบได้รวดเร็ว
ไปยัง ตัวยึดสายไฟแบบง่าย

การกำหนดค่าทางออนไลน์


ระบบคำนวณอายุการใช้งาน e-chains

ระบบคำนวณอายุการใช้งาน e-chains คำนวณอายุการใช้งานที่เป็นไปได้จาก double strokes และหน่วยกิโลเมตร ตามอายุการใช้งาน ใบรับรองการรับประกัน แต่ละรายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับ energy chain ที่คุณเลือก

ตัวค้นหาผลิตภัณฑ์ e-spool

ตัวค้นหาผลิตภัณฑ์ e-spool ผลิตภัณฑ์ e-spool ช่วยให้คุณค้นหาcable drumแบบสปริงที่เหมาะกับการใช้งานของคุณได้ในไม่กี่ขั้นตอน

โมเดล 3 มิติเชิงโต้ตอบของระบบรางกระดูกงู

คุณสามารถรับแบบจำลอง 3 มิติแบบโต้ตอบของระบบรางกระดูกงู ซึ่งให้การแสดงที่มีประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับข้อมูลภายในของผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้คุณอาจยังสนใจใน

ร้านรางกระดูกงู energy chain

ร้านรางกระดูกงู energy chain ร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 100,000 รายการสำหรับการใช้งานที่ไม่รองรับ การเลื่อน การแขวน และการยืน

ออกแบบรางกระดูกงู

ออกแบบรางกระดูกงู ประกอบรางกระดูกงูของคุณได้ในไม่กี่ขั้นตอน

การรีไซเคิลห่วงโซ่พลังงาน

โครงการรีไซเคิลสำหรับผลิตภัณฑ์ รางกระดูกงู มีรางกระดูกงู energy chains ที่ผ่านการรีไซเคิลแทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH