1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
โดยทั่วไปแล้วการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์หมายถึงการคาดหมายล่วงหน้าและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเครื่องจักรหรือส่วนประกอบด้วยข้อมูลสภาพของเครื่องจักร สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยวิธีการที่อิงตามข้อมูลที่วิเคราะห์สภาพของเครื่องจักรของคุณ และช่วยคาดการณ์การทำงานผิดพลาด ข้อผิดพลาดต่างๆ และเวลาที่ต้องมีการบำรุงรักษา
Industry 4.0 ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการผลิตผ่านเครื่องจักรในเครือข่าย ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูล และความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรที่ดีขึ้น ในบริบทนี้ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เช่น กระบวนการบำรุงรักษาที่คาดการณ์ล่วงหน้าโดยอิงจากการประเมินข้อมูลกระบวนการและเครื่องจักร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
การหยุดทำงานของอุปกรณ์การผลิตโดยไม่ได้วางแผนทำให้เสียเงิน และทำให้กำไรของคุณลดลงอย่างมากในระยะยาว สิ่งที่แน่นอนคือความล้มเหลวของเครื่องจักรและระบบเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อภาคอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบประจำ ช่วงเวลา หรือตามเวลา เนื่องจากงานจะดำเนินการเมื่อจำเป็นเท่านั้น
ก่อนอื่น คุณต้องมีเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนเครื่องจักร เช่น ความเร็ว อุณหภูมิ ระดับเสียง การสั่นของ bearing หรือการใช้พลังงาน หลังจากนั้น จำเป็นต้องมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการวิเคราะห์ตามเวลาจริงและฐานข้อมูลสำหรับการตีความและการประเมินข้อมูลเซ็นเซอร์อย่างมีความหมาย หากทั้งหมดนี้สำเร็จ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องจักรได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง
คำตอบคือไม่ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ไม่เพียงแต่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตหรือพื้นที่ MRO ที่เกี่ยวข้อง (การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการดำเนินงาน) แต่ยังรวมถึงข้อเสนอด้านการเคลื่อนไหวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในอากาศ ในยานพาหนะ หรือบนราง โดยปกติแล้วถือว่าคุ้มค่าสำหรับบริษัทที่ใช้เครื่องจักรประเภทเดียวกันบ่อยขึ้น หรือที่ไม่ต้องการใช้การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สำหรับการผลิตของตนเองแต่ใช้สำหรับเครื่องจักรที่ขาย
► มีตัวอย่างอะไรบ้างของการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ใช้งานได้จริง?
ในทางปฏิบัติ มักจะเหมาะสมที่จะใช้การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์กับเครื่องจักร ซึ่งการเกิดปัญหาอาจหมายถึงการสูญเสียยอดขายที่สูงหรือความเสียหายที่ตามมา เครื่องจักรสมัยใหม่มักมีเซ็นเซอร์วัดที่จำเป็นติดตั้งอยู่แล้ว ส่วนรุ่นเก่าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
► การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ในอุตสาหกรรมใดเหมาะสมที่สุด
การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์จะใช้ในอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งความล้มเหลวของระบบ เครื่องจักร หรือส่วนประกอบหมายถึงความเสียหายที่ตามมาอย่างมากและต้นทุนความล้มเหลว